LösenAnheftenSchließen

MS1010-0022-1214 | System-Modul, Leistungseinspeisung + Leistungsabgang, 24 V DC, 48 V DC, 10 A, B17

MS1010-0022-1214 | System-Modul, Leistungseinspeisung + Leistungsabgang, 24 V DC, 48 V DC, 10 A, B17

MS1010-0022-1214 | System-Modul, Leistungseinspeisung + Leistungsabgang, 24 V DC, 48 V DC, 10 A, B17

MS1010-0022-1214 | System-Modul, Leistungseinspeisung + Leistungsabgang, 24 V DC, 48 V DC, 10 A, B17

MS1010-0022-1214 | System-Modul, Leistungseinspeisung + Leistungsabgang, 24 V DC, 48 V DC, 10 A, B17

MS1010-0022-1214 | System-Modul, Leistungseinspeisung + Leistungsabgang, 24 V DC, 48 V DC, 10 A, B17

MS1010-0022-1214 | System-Modul, Leistungseinspeisung + Leistungsabgang, 24 V DC, 48 V DC, 10 A, B17

MS1010-0022-1214 | System-Modul, Leistungseinspeisung + Leistungsabgang, 24 V DC, 48 V DC, 10 A, B17

MS1010-0022-1214 | System-Modul, Leistungseinspeisung + Leistungsabgang, 24 V DC, 48 V DC, 10 A, B17

Vorstellung des MX-Systems

Vorstellung des MX-Systems

Das Modul MS1010-0022-1214 ist ein Modul zur direkten Einspeisung von 24 V DC und 48 V DC. Es ist mit einer Filtereinheit für beide Spannungen ausgestattet. Der Anschluss erfolgt über einen 5-poligen B17-Steckverbinder. Für die Weiterleitung der Spannungen steht ebenfalls eine Ausgangsbuchse in der Ausführung des B17-Steckers zur Verfügung.

Produktstatus:

Produktankündigung

Produktinformationen

Technische DatenMS1010-0022-1214
ProduktgruppeSystem-Module
Kategorie/AusführungLeistungseinspeisung
Ausgangsspannung Datenstecker24/48 V DC
Ausgangsspannung Weiterleitung24/48 V DC
Ausgangsstrom Datenstecker10 A
Ausgangsstrom Weiterleitung10 A
AnschlusstechnikB17
Einspeisespannung extern24/48 V DC
Einspeisestrom externmax. 10 A
Baseplate-SchnittstelleDatenstecker
Diagnoseja
Hot Swapnein
TwinCAT-VersionTwinCAT 3
Zulassungen/KennzeichnungenCE, (UL in Vorbereitung)
GehäusedatenR1S1T2
Abmessungen (B x H x T)30 mm × 110 mm × 72 mm
Anzahl Reihen1
Anzahl Steckplätze1
MaterialZink- und Aluminium-Druckguss
KühlungKonvektion
Betriebs-/Lagertemperatur0…+50 °C/-25…+85 °C
Schutzart/EinbaulageIP65/67/beliebig

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen