MS1363-3002-3449 | Leistungseinspeisung, Hauptschalter schwarz, integrierter Leistungsschalter, 400/480 V AC/63 A, Leistungsabgang vor HauptschalterNeu

Die Systemmodule der Reihe MS1xxx versorgen die Baseplates mit Schutzkleinspannungen und Niederspannungen. Das Leistungseinspeisemodul MS1363-3002-3449 stellt 3-phasig 400/480 V AC und bis zu 63 A für das System zur Verfügung und ist mit einem Hauptschalter ausgestattet, der als Wartungsschalter verwendet werden kann.

 

Neben dem integrierten Leistungsschalter für die Leistungseinspeisung in die Baseplate, verfügt das MS1363-3002-3449 über einen abgesicherten 400/480 V AC/10 A Leistungsabgang vor dem Hauptschalter. Die Sicherungen für den Leistungsabgang können über einen Deckel an der Frontseite getauscht werden.

Die abgebildete Kabeldurchführung ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2027

Produktinformationen

Technische DatenMS1363-3002-3449
ProduktgruppeSystem-Module
Kategorie/AusführungLeistungseinspeisung
Eingangsspannung/-strom, extern400/480 V AC/63 A
Anschlusstechnik Einspeisung, externKlemmkasten
Ausgangsspannung/-strom, extern400/480 V AC/10 A
Anschlusstechnik Ausgang, externB23-Hybridsteckverbinder
GehäusedatenR3S4T5
Baseplate-SchnittstelleDaten- und Leistungssteckverbinder
Anzahl Datensteckplätze2
Anzahl Leistungssteckplätze2
Betriebstemperatur0…50 °C
Lagertemperatur-25…+60 °C
SchutzartIP65/67
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)

Inhalte werden geladen ...

Material ComplianceMS1363-3002-3449
CAS-Nr.7439-92-1
REACH SVHCBlei
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
SCIP-Nr.SCIP submission in progress
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme6a-I: Blei in Stahl mit einem Massenanteil von max. 0,35 % Blei , 6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei, 7c-I: Blei enthaltende elektrische und elektronische Bauteile in Glas und Keramikwerkstoffen außer dielektrischer Keramik in Kondensatoren
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen