Die Systemmodule der Reihe MS3xxx versorgen weitere Baseplates oder beliebige externe Geräte mit Spannungen. Das Leistungsabgangsmodul MS3008-1002-1145 stellt 400/480 V AC und bis zu 8 A für zusätzliche Abnehmer zur Verfügung.
Die Sicherungen für den Leitungsschutz sind integriert und nicht austauschbar.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
| Technische Daten | MS3008-1002-1145 |
|---|---|
| Produktgruppe | System-Module |
| Kategorie/Ausführung | Leistungsabgang |
| Ausgangsspannung/-strom, extern | 400/480 V AC/8 A |
| Anschlusstechnik Ausgang, extern | B23-Hybridsteckverbinder |
| Ausgang schaltbar | nein |
| Ausgang Absicherung | Schmelzsicherung |
| Gehäusedaten | R1S1T2 |
|---|---|
| Baseplate-Schnittstelle | Leistungssteckverbinder |
| Anzahl Leistungssteckplätze | 1 |
| Betriebstemperatur | 0…50 °C |
| Lagertemperatur | -25…+60 °C |
| Schutzart | IP65/67 |
| Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL (in Vorbereitung) |