MS3012-2002-2255 | 2-Kanal-Leistungsabgang, DC-Link-Spannung/12 A, B23

Die Systemmodule der Reihe MS3xxx versorgen weitere Baseplates oder beliebige externe Geräte mit Spannungen. Das Leistungsabgangsmodul MS3012-2002-2255 stellt 600 V DC und bis zu 12 A für zusätzliche Abnehmer zur Verfügung.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenMS3012-2002-2255
ProduktgruppeSystem-Module
Kategorie/AusführungLeistungsabgang
Ausgangsspannung/-strom, extern600 V DC/12 A
Anschlusstechnik Ausgang, externB23-Hybridsteckverbinder
Kanäle2
GehäusedatenR2S2T3
Baseplate-SchnittstelleDaten- und Leistungssteckverbinder
Anzahl Datensteckplätze1
Anzahl Leistungssteckplätze1
Betriebstemperatur0…50 °C
Lagertemperatur-25…+60 °C
SchutzartIP65/67
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)