Die Systemmodule der Reihe MS3xxx versorgen weitere Baseplates oder beliebige externe Geräte mit Spannungen. Das Leistungsabgangsmodul MS3020-1012-2255 stellt 600 V DC und bis zu 20 A bzw. 24 V DC und bis zu 10 A für zusätzliche Abnehmer zur Verfügung. Die Versorgung erfolgt über einen hybriden Steckverbinder.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
| Technische Daten | MS3020-1012-2255 |
|---|---|
| Produktgruppe | System-Module |
| Kategorie/Ausführung | Leistungsabgang |
| Ausgangsspannung/-strom, extern | 24 V DC/10 A, 600 V DC/20 A |
| Anschlusstechnik Ausgang, extern | B23-Hybridsteckverbinder |
| Gehäusedaten | R2S2T3 |
|---|---|
| Baseplate-Schnittstelle | Daten- und Leistungssteckverbinder |
| Anzahl Datensteckplätze | 1 |
| Anzahl Leistungssteckplätze | 1 |
| Betriebstemperatur | 0…50 °C |
| Lagertemperatur | -25…+60 °C |
| Schutzart | IP65/67 |
| Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL (in Vorbereitung) |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen