Die Systemmodule der Reihe MS6xxx stehen in unterschiedlichen Leistungsklassen zur Verfügung und ermöglichen die Nutzung von Netzteilen als eigenständige Module. Das Netzteil MS6020-1100-2240 stellt 24 V DC und bis zu 20 A für das System zur Verfügung.
Das interne Netzteil wird primärseitig aus der Baseplate mit 400/480 V AC gespeist. Weitere Module auf derselben Baseplate können die 24 V DC über alle Datensteckplätze hinweg intern verwenden oder bei Bedarf an beliebige externe 24-V-Geräte weiterleiten.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
| Technische Daten | MS6020-1100-2240 |
|---|---|
| Produktgruppe | System-Module |
| Kategorie/Ausführung | Netzteil |
| Eingangsspannung/-strom, extern | 400/480 V AC |
| Netzteil | 24 V/20 A |
| Gehäusedaten | R2S2T3 |
|---|---|
| Baseplate-Schnittstelle | Daten- und Leistungssteckverbinder |
| Anzahl Datensteckplätze | 1 |
| Anzahl Leistungssteckplätze | 1 |
| Betriebstemperatur | 0…50 °C |
| Lagertemperatur | -25…+60 °C |
| Schutzart | IP65/67 |
| Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL (in Vorbereitung) |
Inhalte werden geladen ...
| Material Compliance | MS6020-1100-2240 |
|---|---|
| CAS-Nr. | 7439-92-1 |
| REACH SVHC | Blei |
| REACH Annex XVII | konform |
| REACH Annex XIV | konform |
| SCIP-Nr. | 0978aff1-6e8b-45a7-a65b-773e1b6dc077 |
| POP | konform |
| RoHS | konform mit Ausnahme |
| RoHS-Ausnahme | 6a-I: Blei in Stahl mit einem Massenanteil von max. 0,35 % Blei , 6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei, 7c-I: Blei enthaltende elektrische und elektronische Bauteile in Glas und Keramikwerkstoffen außer dielektrischer Keramik in Kondensatoren |
| CA Prop65 | www.beckhoff.com/prop65 |
| Disclaimer | Diese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen