LösenAnheftenSchließen

MS6020-2100-2240 | System-Modul, Netzteil, 48 V DC, 20 A, 400 V AC, Power Factor Correction

MS6020-2100-2240 | System-Modul, Netzteil, 48 V DC, 20 A, 400 V AC, Power Factor Correction

MS6020-2100-2240 | System-Modul, Netzteil, 48 V DC, 20 A, 400 V AC, Power Factor Correction

MS6020-2100-2240 | System-Modul, Netzteil, 48 V DC, 20 A, 400 V AC, Power Factor Correction

MS6020-2100-2240 | System-Modul, Netzteil, 48 V DC, 20 A, 400 V AC, Power Factor Correction

MS6020-2100-2240 | System-Modul, Netzteil, 48 V DC, 20 A, 400 V AC, Power Factor Correction

MS6020-2100-2240 | System-Modul, Netzteil, 48 V DC, 20 A, 400 V AC, Power Factor Correction

MS6020-2100-2240 | System-Modul, Netzteil, 48 V DC, 20 A, 400 V AC, Power Factor Correction

MS6020-2100-2240 | System-Modul, Netzteil, 48 V DC, 20 A, 400 V AC, Power Factor Correction

Vorstellung des MX-Systems

Vorstellung des MX-Systems

Das Modul MS4120-4800-2240 ist eine 3-phasige, 48-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 20 A und einer Ausgangsleistung von 960 W. Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung. Das Ausgangsverhalten und die Ausgangsleistung sind individuell einstellbar.

Produktstatus:

Produktankündigung

Produktinformationen

Technische DatenMS6020-2100-2240
ProduktgruppeSystem-Module
Kategorie/AusführungNetzteil
Ausgangsspannung Datenstecker48 V DC
Ausgangsstrom Datenstecker20 A
Einspeisespannung aus Backplane400…480 V AC
Netzteil48 V
PerformancePFC
Baseplate-SchnittstelleDaten- und Leistungsstecker
Diagnoseja
Hot Swapnein
TwinCAT-VersionTwinCAT 3
Zulassungen/KennzeichnungenCE, (UL in Vorbereitung)
GehäusedatenR2S2T4
Abmessungen (B x H x T)70 mm x 240 mm x 152 mm
Anzahl Reihen2
Anzahl Steckplätze2
MaterialZink- und Aluminium-Druckguss
KühlungKonvektion
Betriebs-/Lagertemperatur0…+50 °C/-25…+85 °C
Schutzart/EinbaulageIP65/67/beliebig

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen