MS7801-0000-1117 | Switch, CP-Link 4, 24 V DC, Push-Pull, M12

Das CP-Link-4-Modul MS7801-0000-1117 dient zum Anschluss eines Control Panels mit CP-Link-4-Interface an IPCs der Baureihe MCxxxx mit Mini-DisplayPort-Anschluss und USB. Die 24 V DC Spannungsversorgung für das Control Panel erfolgt durch einen separaten Anschluss direkt am MCxxxx (The Two Cable Display Link). So können IPC und Control Panel bis zu 100 m voneinander entfernt betrieben werden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenMS7801-0000-1117
ProduktgruppeSystem-Module
Kategorie/AusführungSwitch
AnschlusstechnikPush-Pull, M12
Schnittstellen1 x USB 2.0 (Push-Pull),
1 x Mini-DisplayPort (Push-Pull),
1 x CP-Link 4 (M12)
GehäusedatenR1S1T2
Baseplate-SchnittstelleDatensteckverbinder
Anzahl Datensteckplätze1
Betriebstemperatur0…50 °C
Lagertemperatur-25…+60 °C
SchutzartIP65/67
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen