ZK7231-3031-0xxx | B17, Powerleitung, PUR, 5 G 1,5 mm², schleppkettentauglich, Key 1 (24 V DC)

ZK7231-3031-0xxx | B17, Powerleitung, PUR, 5 G 1,5 mm², schleppkettentauglich, Key 1 (24 V DC)

ZK7231-3031-0xxx | B17, Powerleitung, PUR, 5 G 1,5 mm², schleppkettentauglich, Key 1 (24 V DC)

ZK7231-3031-0xxx | B17, Powerleitung, PUR, 5 G 1,5 mm², schleppkettentauglich, Key 1 (24 V DC)

ZK7231-3031-0xxx | B17, Powerleitung, PUR, 5 G 1,5 mm², schleppkettentauglich, Key 1 (24 V DC)

Power-Verbindungsleitung, IP67, 5 G 1,5 mm², PUR, schleppkettentauglich, mechanische Kodierung 1, B17, Stecker, gerade, Stift + Blindstopfen, 5-polig, Power – B17, Stecker, gerade, Buchse + Blindstopfen, 5-polig, Power

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
BaugrößeB17
SteckerartStecker
KontaktartStift+Blindstopfen
Polzahl (Steckgesicht)4+PE Pin
KodierungPower
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Technische DatenKopf B
BaugrößeB17
SteckerartStecker
KontaktartBuchse+Blindstopfen
Polzahl (Steckgesicht)4+PE Pin
KodierungPower
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Technische DatenMeterware
Betriebsspannung≤ 300 V
Aderquerschnittsfläche5 G 1,5 mm² (ca. AWG16)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser7,80 ±0,05 mm
Min. Biegeradius, bewegt6 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen2 Mio.
Farbe Außenmantelschwarz

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

ZulassungenZK7231-3031-0xxx
CEja
A170 mm
A223 mm
B173,60 mm
B223,00 mm
BestellangabenLänge
ZK7231-3031-00101,00 m
ZK7231-3031-00202,00 m
ZK7231-3031-00303,00 m
ZK7231-3031-00404,00 m
ZK7231-3031-00505,00 m
ZK7231-3031-00606,00 m
ZK7231-3031-00707,00 m
ZK7231-3031-00808,00 m
ZK7231-3031-00909,00 m
ZK7231-3031-010010,00 m
ZK7231-3031-012012,00 m
ZK7231-3031-015015,00 m
ZK7231-3031-017017,00 m
ZK7231-3031-020020,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen