ZK7258-3600-0xxx | Motorleitung, IP67, (4 G 1,0 mm² +(2 x 0,75 mm²)+(2 x AWG22)), PUR, orange, schleppkettentauglich

ZK7258-3600-0xxx | Motorleitung, IP67, (4 G 1,0 mm² +(2 x 0,75 mm²)+(2 x AWG22)), PUR, orange, schleppkettentauglich

ZK7258-3600-0xxx | Motorleitung, IP67, (4 G 1,0 mm² +(2 x 0,75 mm²)+(2 x AWG22)), PUR, orange, schleppkettentauglich

ZK7258-3600-0xxx | Motorleitung, IP67, (4 G 1,0 mm² +(2 x 0,75 mm²)+(2 x AWG22)), PUR, orange, schleppkettentauglich

ZK7258-3600-0xxx | Motorleitung, IP67, (4 G 1,0 mm² +(2 x 0,75 mm²)+(2 x AWG22)), PUR, orange, schleppkettentauglich

Motorleitung, IP67, (4 G 1 mm² +(2 x 0.75 mm²) + (2 x AWG22)), PUR, orange, schleppkettentauglich, B17, mechanische Kodierung 1, Stecker, gerade, Stift + Stift 6+2-polig – offenes Ende

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
BaugrößeB17
SteckerartStecker
KontaktartStift+Stift
Polzahl (Steckgesicht)3+PE+2+2 Pin
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Technische DatenKopf B
Baugrößeoffenes Ende
Polzahl (Steckgesicht)8-adrig + Schirmgeflecht
Technische DatenMeterware
Betriebsspannungmax. 1000 V AC (UL), Uo/U 600/1000 V (VDE)
Aderquerschnittsfläche (Power)1,00 mm² (ca. AWG18)
Aderquerschnittsfläche (Signal)AWG22 (ca. 0,34 mm²)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelTPU (Thermoplastisches Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser11,6 mm ± 0,4 mm (0,4567" ± 0,0157")
Min. Biegeradius, nicht bewegt5 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen5 Mio.
Farbe Außenmantelorange

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

ZulassungenZK7258-3600-0xxx
CEja
A173,60 mm
A223,00 mm
BestellangabenLänge
ZK7258-3600-00101,00 m
ZK7258-3600-00070,70 m
ZK7258-3600-00303,00 m
ZK7258-3600-00505,00 m
ZK7258-3600-00808,00 m
ZK7258-3600-010010,00 m
ZK7258-3600-015015,00 m
ZK7258-3600-020020,00 m
ZK7258-3600-025025,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen