ZK7643-1800-0xxx | B17, Powerleitung, PUR, 3 G 1,5 mm², schleppkettentauglich, Key 2 (230 V AC)

ZK7643-1800-0xxx | B17, Powerleitung, PUR, 3 G 1,5 mm², schleppkettentauglich, Key 2 (230 V AC)

ZK7643-1800-0xxx | B17, Powerleitung, PUR, 3 G 1,5 mm², schleppkettentauglich, Key 2 (230 V AC)

ZK7643-1800-0xxx | B17, Powerleitung, PUR, 3 G 1,5 mm², schleppkettentauglich, Key 2 (230 V AC)

ZK7643-1800-0xxx | B17, Powerleitung, PUR, 3 G 1,5 mm², schleppkettentauglich, Key 2 (230 V AC)

Power-Anschlussleitung, IP67, 3 G 1,5 mm², PUR, schleppkettentauglich, mechanische Kodierung 2, B17, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, Power-kodiert – offenes Ende

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
BaugrößeB17
SteckerartStecker
KontaktartStift+Blindstopfen
Polzahl (Steckgesicht)2+PE Pin
KodierungPower
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Technische DatenKopf B
Baugrößeoffenes Ende
Polzahl (Steckgesicht)3-adrig
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche3 G 1,5 mm² (ca. AWG16)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser7,4 mm ± 0,2 mm
Min. Biegeradius, nicht bewegt5 x Kabelaußendurchmesser
Farbe Außenmantelschwarz

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

ZulassungenZK7643-1800-0xxx
CEja
A173,60 mm
A223,00 mm
BestellangabenLänge
ZK7643-1800-00303,00 m
ZK7643-1800-020020,00 m
ZK7643-1800-015015,00 m
ZK7643-1800-00505,00 m
ZK7643-1800-010010,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen