ZK7A52-6500-0xxx | B23, Powerleitung, PUR, IP67, 7 G 2,5 mm², schleppkettentauglich, Key 3 (benutzerdefinierte Spannung)

ZK7A52-6500-0xxx | B23, Powerleitung, PUR, IP67, 7 G 2,5 mm², schleppkettentauglich, Key 3 (benutzerdefinierte Spannung)

ZK7A52-6500-0xxx | B23, Powerleitung, PUR, IP67, 7 G 2,5 mm², schleppkettentauglich, Key 3 (benutzerdefinierte Spannung)

ZK7A52-6500-0xxx | B23, Powerleitung, PUR, IP67, 7 G 2,5 mm², schleppkettentauglich, Key 3 (benutzerdefinierte Spannung)

ZK7A52-6500-0xxx | B23, Powerleitung, PUR, IP67, 7 G 2,5 mm², schleppkettentauglich, Key 3 (benutzerdefinierte Spannung)

Powerleitung, PUR, schleppkettentauglich, geschirmt, B23, Kodierung 3, Stecker, gerade, Stift+Blindstopfen, 6+PE Pin, Power – offenes Ende, 7-adrig

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
BaugrößeB23
SteckerartStecker
KontaktartStift+Blindstopfen
Polzahl (Steckgesicht)6+PE Pin
KodierungPower
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Technische DatenKopf B
Baugrößeoffenes Ende
Polzahl (Steckgesicht)7-adrig
Technische DatenMeterware
Betriebsspannung≤ 1000 V AC
Aderquerschnittsfläche7 G 2,5 mm² (AWG14)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser13,20 ± 0,20 mm
Min. Biegeradius, bewegt7 x Kabelaußendurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt4 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen10 Mio.
Farbe Außenmantelschwarz (ähnl. RAL9005)

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

ZulassungenZK7A52-6500-0xxx
CEja
BestellangabenLänge
ZK7A52-6500-00303,00 m
ZK7A52-6500-00505,00 m
ZK7A52-6500-010010,00 m
ZK7A52-6500-015015,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen