ZMX2000-0012 | Sicherung 10,3 x 38 mm, fein, 12 A, 600 V AC gRL (IEC/UL)

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
ZMX2000-0012 | Sicherung 10,3 x 38 mm, fein, 12 A, 600 V AC gRL (IEC/UL)

ZMX2000-0012 | Sicherung 10,3 x 38 mm, fein, 12 A, 600 V AC gRL (IEC/UL)

ZMX2000-0012 | Sicherung 10,3 x 38 mm, fein, 12 A, 600 V AC gRL (IEC/UL)

ZMX2000-0012 | Sicherung 10,3 x 38 mm, fein, 12 A, 600 V AC gRL (IEC/UL)

Für MX-System-Module mit austauschbaren Sicherungen. Die in den Modulen verwendeten Sicherungstypen sind der jeweiligen Dokumentation zu entnehmen.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZMX2000-0012
ProduktgruppeZubehör
Kategorie/AusführungSicherung

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen