VCS2002-0500 | GigE-Flächenkamera, 2,5 GBit/s, Sony IMX264, Polarisation/monochrom, 5,0 MP

VCS2002-0500 | GigE-Flächenkamera, 2,5 GBit/s, Sony IMX264, Polarisation/monochrom, 5,0 MP

VCS2002-0500 | GigE-Flächenkamera, 2,5 GBit/s, Sony IMX264, Polarisation/monochrom, 5,0 MP

VCS2002-0500 | GigE-Flächenkamera, 2,5 GBit/s, Sony IMX264, Polarisation/monochrom, 5,0 MP

VCS2002-0500 | GigE-Flächenkamera, 2,5 GBit/s, Sony IMX264, Polarisation/monochrom, 5,0 MP

VCS2002-0500 | GigE-Flächenkamera, 2,5 GBit/s, Sony IMX264, Polarisation/monochrom, 5,0 MP

VCS2002-0500 | GigE-Flächenkamera, 2,5 GBit/s, Sony IMX264, Polarisation/monochrom, 5,0 MP

VCS2002-0500 | GigE-Flächenkamera, 2,5 GBit/s, Sony IMX264, Polarisation/monochrom, 5,0 MP

VCS2002-0500 | GigE-Flächenkamera, 2,5 GBit/s, Sony IMX264, Polarisation/monochrom, 5,0 MP

VCS2002-0500 | GigE-Flächenkamera, 2,5 GBit/s, Sony IMX264, Polarisation/monochrom, 5,0 MP

VCS2002-0500 | GigE-Flächenkamera, 2,5 GBit/s, Sony IMX264, Polarisation/monochrom, 5,0 MP

VCS2002-0500 | GigE-Flächenkamera, 2,5 GBit/s, Sony IMX264, Polarisation/monochrom, 5,0 MP

VCS2002-0500 | GigE-Flächenkamera, 2,5 GBit/s, Sony IMX264, Polarisation/monochrom, 5,0 MP

Leitungen- und Steckverbinderübersicht

Leitungen- und Steckverbinderübersicht

Leitungen- und Steckverbinderübersicht

Die robuste IP65/67-Industriekamera VCS20x2 erzeugt hochwertiges monochromes Bildmaterial für industrielle Bildverarbeitungsprozesse. Zusätzlich verfügt der eingesetzte Bildsensor über integrierte Polarisationsfilter. Die Spannungsversorgung erfolgt über EtherCAT P. Als vollwertiger Teilnehmer ist sie mit allen EtherCAT-basierten Maschinenprozessen synchronisierbar. Die Bilddaten werden mit einer Bandbreite von 2,5 GBit/s an die übergeordnete Steuerung übertragen.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenVCS2002-0500
ProduktgruppeKameras
Kategorie/AusführungFlächenkamera
Übertragungsrate2,5 GBit/s
SensorSony IMX264, CMOS, globaler Shutter
Sensorformat2/3" (11 mm)
Spektrale EmpfindlichkeitPolarisation, monochrom
Pixelanzahl5,0 MP
Pixelgröße3,45 µm
Bildauflösung (H x V)2464 x 2048
Bildrate35 fps
Bittiefe12
PixelformateMono8, Mono10, Mono12, Mono12p
Decimationja
Binningnein
ROI regions (unterstützt)1
BildausgabeGigE Vision 2.2 unterstützt via Ethernet
Ethernet1000/2500BASE-T
SynchronisationModus 1: EtherCAT P
Modus 2: Digital-Eingang
SpannungsversorgungEtherCAT P, 24 V DC (-15 %/+20 %)
Max. Leistungsaufnahme9 W
AnschlusstechnikM8, Buchse, 4-polig, P-kodiert
M12, Buchse, 8-polig, X-kodiert
ObjektivanschlussC-Mount
SchutzartIP30, ohne Objektivschutztubus und Stecker
IP65/67, mit Objektivschutztubus und Stecker
Gewicht370 g
Abmessungen (B x H x T)72 mm x 72 mm x 38,4 mm
Betriebstemperatur0…60 °C
Lagertemperatur-20…+80 °C
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UKCA, UL (in Vorbereitung)

Inhalte werden geladen ...

Material ComplianceVCS2002-0500
CAS-Nr.7439-92-1
REACH SVHCBlei
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
SCIP-Nr.SCIP submission in progress
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme7c-I: Blei enthaltende elektrische und elektronische Bauteile in Glas und Keramikwerkstoffen außer dielektrischer Keramik in Kondensatoren, 6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen