VCS2030-2400 | GigE-Flächenkamera, 2,5 GBit/s, Sony IMX540, monochrom, 24,6 MP

Die robuste IP65/67-Industriekamera VCS20x0 erzeugt hochwertiges monochromes Bildmaterial für industrielle Bildverarbeitungsprozesse. Die Spannungsversorgung erfolgt über EtherCAT P. Als vollwertiger Teilnehmer ist sie mit allen EtherCAT-basierten Maschinenprozessen synchronisierbar. Die Bilddaten werden mit einer Bandbreite von 2,5 GBit/s an die übergeordnete Steuerung übertragen.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenVCS2030-2400
ProduktgruppeKameras
Kategorie/AusführungFlächenkamera
Übertragungsrate1 GBit/s, 2,5 GBit/s
SensorSony IMX540, CMOS, globaler Shutter
Sensorformat1,2" (19,3 mm)
Spektrale Empfindlichkeitmonochrom
Pixelanzahl24,6 MP
Pixelgröße2,74 µm
Bildauflösung (H x V)5328 x 4608
Max. Bildrate12 fps
Bittiefe8 Bit, 12 Bit
PixelformateMono8, Mono10, Mono12, Mono12p
Decimationja
Binningja
ROI regions1
BildausgabeGigE Vision® 2.2 unterstützt via Ethernet
Ethernet1000/2500BASE-T
SpannungsversorgungEtherCAT-Modus: EtherCAT P;
GigE Vision®-Modus: 24 V DC (-15 %…+20 %)
Max. Leistungsaufnahme10 W
AnschlusstechnikM8, Buchse, 4-polig, P-kodiert
M12, Buchse, 8-polig, X-kodiert
ObjektivanschlussC-Mount
SchutzartIP30, mit Objektiv, ohne Objektivschutztubus und Stecker
IP65/67, mit Objektiv, Objektivschutztubus und Stecker
Gewicht360 g (ohne Objektiv und Objektivschutztubus)
Abmessungen (B x H x T)72 mm x 72 mm x 38,4 mm
Betriebstemperatur0…60 °C
Lagertemperatur-20…+80 °C
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UKCA, UL (in Vorbereitung)

Inhalte werden geladen ...

Material ComplianceVCS2030-2400
CAS-Nr.7439-92-1
REACH SVHCBlei
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
SCIP-Nr.SCIP submission in progress
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme7c-I: Blei enthaltende elektrische und elektronische Bauteile in Glas und Keramikwerkstoffen außer dielektrischer Keramik in Kondensatoren, 6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.