Die robuste IP65/67-Industriekamera VCS20x1 erzeugt hochwertiges farbiges Bildmaterial für industrielle Bildverarbeitungsprozesse. Die Spannungsversorgung erfolgt über EtherCAT P. Als vollwertiger Teilnehmer ist sie mit allen EtherCAT-basierten Maschinenprozessen synchronisierbar. Die Bilddaten werden mit einer Bandbreite von 2,5 GBit/s an die übergeordnete Steuerung übertragen.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
| Technische Daten | VCS2031-1600 |
|---|---|
| Produktgruppe | Kameras |
| Kategorie/Ausführung | Flächenkamera |
| Übertragungsrate | 1 GBit/s, 2,5 GBit/s |
| Sensor | Sony IMX542, CMOS, globaler Shutter |
| Sensorformat | 1,1" (16,8 mm) |
| Spektrale Empfindlichkeit | color |
| Pixelanzahl | 16,2 MP |
| Pixelgröße | 2,74 µm |
| Bildauflösung (H x V) | 5328 x 3040 |
| Max. Bildrate | 19 fps |
| Bittiefe | 8 Bit, 12 Bit |
| Pixelformate | BayerRG8, BayerRG10, BayerRG12, BayerRG12p |
| Decimation | ja |
| Binning | nein |
| ROI regions | 1 |
| Bildausgabe | GigE Vision® 2.2 unterstützt via Ethernet |
| Ethernet | 1000/2500BASE-T |
| Spannungsversorgung | EtherCAT-Modus: EtherCAT P;
GigE Vision®-Modus: 24 V DC (-15 %…+20 %) |
| Max. Leistungsaufnahme | 9 W |
| Anschlusstechnik | M8, Buchse, 4-polig, P-kodiert
M12, Buchse, 8-polig, X-kodiert |
| Objektivanschluss | C-Mount |
| Schutzart | IP30, mit Objektiv, ohne Objektivschutztubus und Stecker IP65/67, mit Objektiv, Objektivschutztubus und Stecker |
| Gewicht | 360 g (ohne Objektiv und Objektivschutztubus) |
| Abmessungen (B x H x T) | 72 mm x 72 mm x 38,4 mm |
| Betriebstemperatur | 0…60 °C |
| Lagertemperatur | -20…+80 °C |
| Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UKCA, UL (in Vorbereitung) |
Inhalte werden geladen ...
| Material Compliance | VCS2031-1600 |
|---|---|
| CAS-Nr. | 7439-92-1 |
| REACH SVHC | Blei |
| REACH Annex XVII | konform |
| REACH Annex XIV | konform |
| SCIP-Nr. | SCIP submission in progress |
| POP | konform |
| RoHS | konform mit Ausnahme |
| RoHS-Ausnahme | 7c-I: Blei enthaltende elektrische und elektronische Bauteile in Glas und Keramikwerkstoffen außer dielektrischer Keramik in Kondensatoren, 6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| CA Prop65 | www.beckhoff.com/prop65 |
| Disclaimer | Diese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen