VOS3000-1232 | Objektiv, C-Mount, Bildkreis 19,3 mm, Pixelgröße bis zu 2,0 µm, f = 12 mm, f/3,2Neu

Das C-Mount-Objektiv VOS3000 mit robustem und montagefreundlichen Design ist ideal zur Anwendung in den rauen Umgebungsbedingungen der industriellen Automatisierung. Der Fokus und die Festblende sind agil einstellbar und werden mit kompakten Schrauben leicht und präzise arretiert. Die Breitbandentspiegelung reicht von 420 nm bis 1050 nm. Die Vibrationsfestigkeit ermöglicht zuverlässige Messungen im sichtbaren und nahen Infrarotbereich. Das VOS3000 ist für Kamerasensoren bis zu einem Format von 1,2 Zoll geeignet.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im November 2026

Produktinformationen

Technische DatenVOS3000-1232
BildkreisØ 19,3 mm
Pixelgröße2,0 µm
Brennweite12 mm
Blendef/3.2…f/16
Blendeneinstellungmanuell
Sensorformat1,2" (19,3 mm)
Max. Bildwinkel 30,4° x 22,9°
Auflösung250 Lp/mm
Arbeitsabstand unterer Bereich100 mm
Arbeitsabstand oberer Bereichunendlich
Spektralbereich420…1050 nm
ObjektivanschlussC-Mount
FiltergewindeM40,5 x 0,5
Abmessungen (Ø x T)44 x 73.9 mm
SchutzartIP67, mit Objektivschutztubus
Betriebstemperatur0…60 °C
Lagertemperatur-10…+60 °C
Schwingungs-/SchockfestigkeitIEC60068-2-6
Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen