Die Unit VUI20x0 ist eine vollständige IP65/67-Einheit aus Kamera, Beleuchtung und fokussierbarer Optik mit Liquid-Lens-Technologie. Sie erzeugt hochwertiges monochromes Bildmaterial für industrielle Bildverarbeitungsprozesse. Die Spannungsversorgung erfolgt über EtherCAT P. Als vollwertiger Teilnehmer ist die Unit mit allen EtherCAT-basierten Maschinenprozessen synchronisierbar. Die Bilddaten werden mit einer Bandbreite von 2,5 GBit/s an die übergeordnete Steuerung übertragen. Die Lichtfarbe und die Pulsintensität der integrierten Multicolor-LED-Ringbeleuchtung können über die Steuerung an das Produkt angepasst werden. Eine Fokus-Anpassung zur Laufzeit erfolgt über die Steuerung der Flüssiglinse.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
| Technische Daten | VUI2020-0812 |
|---|---|
| Produktgruppe | Units |
| Kategorie/Ausführung | Flächenkamera |
| Übertragungsrate | 1 GBit/s, 2,5 GBit/s |
| Sensor | Sony IMX566, CMOS, globaler Shutter |
| Sensorformat | 2/3" (11 mm) |
| Spektrale Empfindlichkeit | monochrom |
| Pixelanzahl | 8,1 MP |
| Pixelgröße | 2,74 µm |
| Brennweite | 12 mm |
| Bildauflösung (H x V) | 2856 x 2848 |
| Max. Bildrate | 32 fps |
| Bittiefe | 8 Bit, 12 Bit |
| Pixelformate | Mono8, Mono10, Mono12, Mono12p |
| Decimation | ja |
| Binning | ja |
| ROI regions | 1 |
| Bildausgabe | GigE Vision® 2.2 unterstützt via Ethernet |
| Spannungsversorgung | EtherCAT P; GigE Vision®-Modus: 2 x 24 V DC (-15 %…+20 %) |
| Max. Leistungsaufnahme | 9 W |
| Anschlusstechnik | M8, Buchse, 4-polig, P-kodiert
M12, Buchse, 8-polig, X-kodiert |
| Blende | 4,5 |
| Arbeitsabstand unterer Bereich | 40 mm |
| Arbeitsabstand oberer Bereich | unendlich |
| Fokuseinstellung | elektronisch |
| Frontglas | thermisch gehärtet, doppelseitig entspiegelt |
| Lichtfarbe | orange: 612 nm, grün: 545 nm, blau: 452 nm, infrarot: 853 nm, weiß: 6560 K, RA >80 |
| Spitzenleistung | 230 W (VIS-LEDs, max. 500 μs) |
| Abstrahlwinkel | 40° |
| Lichtverteilung | engstrahlend |
| Abmessungen (B x H x T) | 72 mm x 72 mm x 77 mm |
| Gewicht | 570 g |
| Schutzart | IP65/67, mit Stecker |
| Betriebstemperatur | 0…55 °C |
| Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, UKCA (in Vorbereitung),
Risikogruppe 1 gemäß EN 62471:2008 (Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen) |
| Optionen | |
|---|---|
| VUI2000-POL09 | Gekreuzte Polarisationsfilter |
Inhalte werden geladen ...
| Material Compliance | VUI2020-0812 |
|---|---|
| CAS-Nr. | 7439-92-1 |
| REACH SVHC | Blei |
| REACH Annex XVII | konform |
| REACH Annex XIV | konform |
| SCIP-Nr. | SCIP submission in progress |
| POP | konform |
| RoHS | konform mit Ausnahme |
| RoHS-Ausnahme | 7c-I: Blei enthaltende elektrische und elektronische Bauteile in Glas und Keramikwerkstoffen außer dielektrischer Keramik in Kondensatoren, 6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| CA Prop65 | www.beckhoff.com/prop65 |
| Disclaimer | Diese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen