VUI2021-0816 | GigE-Flächenkamera-Unit, 2,5 GBit/s, Sony IMX566, color, 8,1 MP, integrierte Beleuchtung und fokussierbare Optik, f = 16 mmNeu

Die Unit VUI20x1 ist eine vollständige IP65/67-Einheit aus Kamera, Beleuchtung und fokussierbarer Optik mit Liquid-Lens-Technologie. Sie erzeugt hochwertiges farbiges Bildmaterial für industrielle Bildverarbeitungsprozesse. Die Spannungsversorgung erfolgt über EtherCAT P. Als vollwertiger Teilnehmer ist die Unit mit allen EtherCAT-basierten Maschinenprozessen synchronisierbar. Die Bilddaten werden mit einer Bandbreite von 2,5 GBit/s an die übergeordnete Steuerung übertragen. Die Lichtfarbe und die Pulsintensität der integrierten Multicolor-LED-Ringbeleuchtung können über die Steuerung an das Produkt angepasst werden. Eine Fokus-Anpassung zur Laufzeit erfolgt über die Steuerung der Flüssiglinse.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenVUI2021-0816
ProduktgruppeUnits
Kategorie/AusführungFlächenkamera
Übertragungsrate1 GBit/s, 2,5 GBit/s
SensorSony IMX566, CMOS, globaler Shutter
Sensorformat2/3" (11 mm)
Spektrale Empfindlichkeitcolor
Pixelanzahl8,1 MP
Pixelgröße2,74 µm
Brennweite16 mm
Bildauflösung (H x V)2856 x 2848
Max. Bildrate32 fps
Bittiefe8 Bit, 12 Bit
PixelformateBayerRG8, BayerRG10, BayerRG12, BayerRG12p
Decimationja
Binningnein
ROI regions1
BildausgabeGigE Vision® 2.2 unterstützt via Ethernet
SpannungsversorgungEtherCAT P; GigE Vision®-Modus: 2 x 24 V DC (-15 %…+20 %)
Max. Leistungsaufnahme9 W
AnschlusstechnikM8, Buchse, 4-polig, P-kodiert
M12, Buchse, 8-polig, X-kodiert
Blende4,5
Arbeitsabstand unterer Bereich40 mm
Arbeitsabstand oberer Bereichunendlich
Fokuseinstellungelektronisch
Frontglasthermisch gehärtet, doppelseitig entspiegelt
Lichtfarbeorange: 612 nm, grün: 545 nm, blau: 452 nm, infrarot: 853 nm, weiß: 6560 K, RA >80
Spitzenleistung230 W (VIS-LEDs, max. 500 μs)
Abstrahlwinkel40°
Lichtverteilungengstrahlend
Abmessungen (B x H x T)72 mm x 72 mm x 77 mm
Gewicht570 g
SchutzartIP65/67, mit Stecker
Betriebstemperatur0…55 °C
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, UKCA (in Vorbereitung),
Risikogruppe 1 gemäß EN 62471:2008 (Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen)
Optionen
VUI2000-POL09Gekreuzte Polarisationsfilter

Inhalte werden geladen ...

Material ComplianceVUI2021-0816
CAS-Nr.7439-92-1
REACH SVHCBlei
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
SCIP-Nr.SCIP submission in progress
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme7c-I: Blei enthaltende elektrische und elektronische Bauteile in Glas und Keramikwerkstoffen außer dielektrischer Keramik in Kondensatoren, 6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen