EL3413-0120 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 120 V AC, 1/5 A, 16 Bit, galvanisch getrennt (Servicephase)

EL3413-0120 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 120 V AC, 1/5 A, 16 Bit, galvanisch getrennt (Servicephase)

EL3413-0120 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 120 V AC, 1/5 A, 16 Bit, galvanisch getrennt (Servicephase)

Run, N Error
IL1 OK, IL1 error
IL2 OK, IL2 error
IL3 OK, IL3 error
ccw/cw
L1 OK, L1 error
L2 OK, L2 error
L3 OK, L3 error
Current
measurement IL1
Current
measurement IL2
Current
measurement IL3
Current
measurement IN
L1
L2
L3
N
EL3413-0120 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 120 V AC, 1/5 A, 16 Bit, galvanisch getrennt (Servicephase)

EL3413-0120 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 120 V AC, 1/5 A, 16 Bit, galvanisch getrennt (Servicephase)

Die EtherCAT-Leistungsmessklemme EL3413-0120 ist eine Weiterentwicklung der EL3403. Mit max. 210 V AC sind die Spannungseingänge für die direkte Überwachung leistungsstarker Generatoren, wie sie z. B. in der Windindustrie üblich sind, optimiert. Ein vorgeschalteter Spannungswandler ist nicht erforderlich. Die Stromeingänge sind galvanisch voneinander getrennt und erlauben den Einsatz der Klemme in allen üblichen geerdeten Stromwandlerschaltungen, wie 2- oder 3-Wandleranordnung in Stern- oder Dreieckschaltung. Einfache Netzanalysen werden von der EL3413 bis zur 21. Harmonischen Oberschwingungsanalyse durchgeführt. Der Oberschwingungsanteil kann, wie alle Messwerte der Klemme, über die Prozessdaten ausgelesen werden.

Die Leistungsmessklemmen EL3413, EL3413-0001 und EL3413-0120 besitzen seit dem 3. Quartal 2015 standardmäßig eine Nullleiterstrommessung. Ohne zusätzliche Kosten für den Endanwender wurden die Klemmen zwischen Pin 4 und Pin 8 mit einem Shunt ausgestattet, um dem Endanwender eine direkte Nullleiteranalyse zu ermöglichen.

Produktstatus:

Servicephase | Evtl. mit anderen technischen Eigenschaften bzw. Ausstattungen bei einer Service-Bestellung oder Reparatur. Empfohlene Alternative: EL3453-0100

Produktinformationen

Technische DatenEL3413-0120
Anzahl Eingänge4 x Strom, 3 x Spannung
Technik3-phasige Leistungsmessung für Wechselspannungen
Signaltypsingle-ended
Verdrahtung2-Leiter
Massebezug (Eingang)single-ended, galvanisch getrennt Kanal/Kanal
Oversampling-Faktor
Distributed Clocks
Wandlungszeitnetzsynchron
MesswerteStrom (I1, I2, I3, In), Spannung, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Energie, cos φ, Frequenz, Harmonische Schwingung
Messspannung210 V AC 3~ (ULx-N: max. 120 V AC)
Messstromeinstellbar, 100 mA AC, 1 A AC (Default), 5 A AC; potenzialfrei
Auflösung1 μA, 0,1 mV, 10 mW
Messfehler/Unsicherheit0,5 % bezogen auf den Messbereichsendwert (U/I), 1 % berechnete Werte
Potenzialtrennung4500 V
Stromaufnahme E-Bus160 mA typ.
Stromaufnahme Powerkontakte
Besondere Eigenschaftengalvanisch getrennte Stromeingänge, Oberschwingungsanalyse, auch einphasiger Betrieb möglich
Gewichtca. 100 g
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenEL-24-2x8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A
Abmessungen (B x H x T)24 mm x 100 mm x 68 mm

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen