Zum CPU-Grundmodul CX1030 sind eine Reihe optionaler Systemschnittstellenmodule erhältlich, die ab Werk montiert werden. Die Systemschnittstellen sind nicht im Feld nachrüstbar oder erweiterbar. Sie werden in der bestellten Konfiguration ab Werk geliefert und sind vom CPU-Modul nicht trennbar. Die Systemschnittstellen führen den internen PC/104-Bus durch, sodass weitere CX-Komponenten an sie angeschlossen werden können. Die Spannungsversorgung der Systemschnittstellenmodule wird über den internen PC/104-Bus gewährleistet.
Multimediafähigkeiten werden über die Audioschnittstelle CX1030-N020 realisiert.
Produktstatus:
Servicephase
Produktinformationen
| Technische Daten | CX1030-N020 |
|---|---|
| Schnittstellen | Line IN, Line Mic IN, Line OUT |
| Anschlussart | 3,5-mm-Buchse für Klinkenstecker |
| Eigenschaften | eingebauter PC-Beeper, Line-OUT-Ausgang, max. 200 mW, für Kopfhörer geeignet |
| Spannungsversorgung | über Systembus (durch Netzteilmodule CX1100-xxxx) |
| Abmessungen (B x H x T) | 19 mm x 100 mm x 51 mm |
| Gewicht | ca. 80 g |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Schutzart | IP20 |
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen