CX1030-N041 | Systemschnittstellen (Servicephase)

CX1030-N041 | Systemschnittstellen (Servicephase)

CX1030-N041 | Systemschnittstellen (Servicephase)

CX1030-N041 | Systemschnittstellen (Servicephase)

CX1030-N041 | Systemschnittstellen (Servicephase)

Zum CPU-Grundmodul CX1030 sind eine Reihe optionaler Systemschnittstellenmodule erhältlich, die ab Werk montiert werden. Die Systemschnittstellen sind nicht im Feld nachrüstbar oder erweiterbar. Sie werden in der bestellten Konfiguration ab Werk geliefert und sind vom CPU-Modul nicht trennbar. Die Systemschnittstellen führen den internen PC/104-Bus durch, sodass weitere CX-Komponenten an sie angeschlossen werden können. Die Spannungsversorgung der Systemschnittstellenmodule wird über den internen PC/104-Bus gewährleistet.

Insgesamt vier serielle RS232-Schnittstellen mit max. 115-kBaud-Übertragungsgeschwindigkeit bieten die Module CX1030-N030 und CX1030-N040. Diese vier Schnittstellen können jeweils paarweise als RS422/RS485 ausgeführt werden; die Bezeichnungen lauten dann CX1030-N031 bzw. CX1030-N041.

Produktstatus:

Servicephase

Produktinformationen

Technische DatenCX1030-N041
Schnittstellen1 x COM3 + 1 x COM4, RS422/RS485
Anschlussart2 x D-Sub-Buchse, 9-polig
Eigenschaftenmax. Baudrate 115 kBaud, nicht mit N030/N040 einsetzbar
Spannungsversorgungüber Systembus (durch Netzteilmodule CX1100-xxxx)
Abmessungen (B x H x T)19 mm x 100 mm x 51 mm
Gewichtca. 80 g
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
SchutzartIP20

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen