CX1100-0001 | Netzteile und I/O-Schnittstellen für CX1010/CX1020 (Servicephase)

CX1100-0001 | Netzteile und I/O-Schnittstellen für CX1010/CX1020 (Servicephase)

CX1100-0001 | Netzteile und I/O-Schnittstellen für CX1010/CX1020 (Servicephase)

CX1100-0001 | Netzteile und I/O-Schnittstellen für CX1010/CX1020 (Servicephase)

CX1100-0001 | Netzteile und I/O-Schnittstellen für CX1010/CX1020 (Servicephase)

Die Spannungsversorgung bietet wichtige Eigenschaften: Ein integriertes NOVRAM erlaubt die spannungsausfallsichere Speicherung von Prozessdaten, ein LC-Display mit zwei Zeilen je 16 Zeichen dient zur Ausgabe von System- und Anwendermeldungen. Mit der Anschlussmöglichkeit der Busklemmen und der Feldbus-Box-Module entsteht eine Steuerung mit einer sehr variablen, erweiterbaren I/O-Ebene mit großer Signalvielfalt. Die I/O-Daten werden in einem DPRAM abgelegt, welches der CPU über den Systembus zugänglich ist. Die Spannungsversorgung aller weiteren Systemkomponenten wird über den internen PC/104-Bus gewährleistet; es sind keine separaten Versorgungszuführungen nötig. Die Netzteile des CX-Systems sind im Feld austauschbar.

Das CX1100-0001 bietet neben der Spannungsversorgung die drei Grundfunktionen Display, Navigationsschalter und NOVRAM. Es enthält keinen I/O-Anschluss.

  • E-Bus-Anschluss: –
  • K-Bus-Anschluss: –
  • IP-Link-Anschluss: –
  • I/O-DPRAM: –

Produktstatus:

Servicephase

Produktinformationen

Technische DatenCX1100-0001
Spannungsversorgung24 V DC (-15 %/+20 %)
Stromversorgung E-Bus
Stromversorgung K-Bus
Anschlussart1 x Open-Style-Connector, 5-polig
NOVRAM8 kByte
DisplayFSTN-Display 2 Zeilen x 16 Zeichen Text, beleuchtet
Diagnose-LED1 x PWR
Max. Leistungsaufnahme2,5 W
Abmessungen (B x H x T)45 mm x 100 mm x 91 mm
Gewichtca. 180 g
Lagertemperatur-25…+85 °C
Betriebstemperatur0…55 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
SchutzartIP20

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen