Die Spannungsversorgung der CX1010/CX1020-Systeme erfolgt durch eines von vier wählbaren Netzteilmodulen. Die Spannungsversorgung aller weiteren Systemkomponenten wird über den internen PC/104-Bus gewährleistet; es sind keine separaten Versorgungszuführungen nötig. Die CX1100-Komponenten bieten jedoch weitere wichtige Eigenschaften über die reine Spannungsversorgung hinaus: Ein integriertes NOVRAM erlaubt die spannungsausfallsichere Speicherung von Prozessdaten, ein LC-Display mit zwei Zeilen je 16 Zeichen dient zur Ausgabe von System- und Anwendermeldungen. Die Netzteile des CX-Systems sind im Feld austauschbar.
Das CX1100-0003 bietet neben der Spannungsversorgung und den drei Grundfunktionen Display, Navigationsschalter und NOVRAM zusätzlich den I/O-Anschluss für Busklemmen (KLxxxx) und Feldbus-Box-Module Erweiterungs-Box (IExxxx). Mit der Anschlussmöglichkeit der Busklemmen und Feldbus-Box-Module entsteht eine Steuerung mit einer sehr variablen, erweiterbaren I/O-Ebene mit großer Signalvielfalt. Die I/O-Daten werden in einem DPRAM abgelegt, welches der CPU über den Systembus zugänglich ist.
- E-Bus-Anschluss: –
- K-Bus-Anschluss: ja (Adapterklemme)
- IP-Link-Anschluss: ja
- I/O-DPRAM: 4 kByte
Produktstatus:
Servicephase
Produktinformationen
| Technische Daten | CX1100-0003 |
|---|---|
| Spannungsversorgung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
| Stromversorgung E-Bus | – |
| Stromversorgung K-Bus | 1,75 A |
| Anschlussart | Federkrafttechnik (Adapterklemme) |
| NOVRAM | 8 kByte |
| Display | FSTN-Display 2 Zeilen x 16 Zeichen Text, beleuchtet |
| Diagnose-LED | 1 x PWR, 1 x I/O Run, 1 x I/O Err |
| Max. Leistungsaufnahme | 4 W |
| Abmessungen (B x H x T) | 58 mm x 100 mm x 91 mm |
| Gewicht | ca. 350 g |
| Lagertemperatur | -25…+85 °C |
| Betriebstemperatur | 0…55 °C |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
| Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Schutzart | IP20 |
| Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen