CX1100-0920 | USV-Module (Servicephase)

CX1100-0920 | USV-Module (Servicephase)

CX1100-0920 | USV-Module (Servicephase)

CX1100-0920 | USV-Module (Servicephase)

CX1100-0920 | USV-Module (Servicephase)

Das USV-Modul dient der unterbrechungsfreien Spannungsversorgung von CX-CPUs sowie der angeschlossenen CX-Komponenten. Bei Wegfall der externen Spannung ist dadurch gewährleistet, dass wichtige Daten durch die Anwendersoftware sicher weggeschrieben werden, z. B. auf CompactFlash®-Karte, NOVRAM oder über Netzwerk in eine Datenbank. Die Maschine oder der Prozess können während der Haltezeit der USV in einen definierten Zustand überführt und das Betriebssystem heruntergefahren werden. Die Einstellung der Haltezeit geschieht über einen Drehschalter oder per Software. Die Verwendung von Kondensatoren neuester Technologie ermöglicht bei diesem USV-Modul – im Gegensatz zu anderen batteriebetriebenen Verfahren – absolute Wartungsfreiheit und einen schnellen Aufladevorgang. Die Montage geschieht durch einfaches Anreihen an ein CX-System, es wird lediglich eine 24-V-DC-Zuleitung benötigt. Die 24-V-DC-Ausgangsspannung der USV ist kurzschluss- und überlastsicher. Die Montage des CX1100-09x0 kann auch nachträglich, vor Ort, stattfinden. Einstellungen und Statusmeldungen der USV erfolgen über eine DPRAM-Schnittstelle zum Anwender hin. Die Funktionalität der USV ist somit unabhängig von dem einzusetzenden Betriebssystem und benötigt keine Treibersoftware. Im TwinCAT System Manager wird das USV-Modul automatisch erkannt und seine Signale stehen dem SPS-Programmierer zur Verfügung.

Bei der Dimensionierung der USV muss die Leistungsaufnahme des versorgten CX-Gerätes beachtet werden. Geeignet für CX1020.

Für die Einspeisung wird ein geregeltes 24-V-DC-Netzteil mit Ausgangsstrom von mindestens 4 A benötigt.

 

Halteszeit: einstellbar, lastabhängig

Ladestrom: max. 4 A

Produktstatus:

Servicephase

Produktinformationen

Technische DatenCX1100-0920
Spannungsversorgung24 V DC (-15 %/+20 %)
Speichertechnologiekapazitiv
Kapazität40 As
Ausgangsstrom max.1,1 A (24 V DC)
Diagnose-LED24-V-DC-Input, 24-V-DC-Output, Charge
Interface zur CPU16-Bit-ISA (PC/104-Standard)
Max. Verlustleistung2 W
Abmessungen (B x H x T)95 mm x 100 mm x 91 mm
Gewichtca. 617 g
Lagertemperatur-25…+85 °C
Betriebstemperatur0…55 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
SchutzartIP20

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen