ZK4520-0020-xxxx | Encoderleitung 0,14 mm² mit M23-Stecker, schleppkettentauglich (Servicephase)

ZK4520-0020-xxxx | Encoderleitung 0,14 mm² mit M23-Stecker, schleppkettentauglich (Servicephase)

ZK4520-0020-xxxx | Encoderleitung 0,14 mm² mit M23-Stecker, schleppkettentauglich (Servicephase)

ZK4520-0020-xxxx | Encoderleitung 0,14 mm² mit M23-Stecker, schleppkettentauglich (Servicephase)

Kontaktbelegung

ZK4520-0020-xxxx | Encoderleitung 0,14 mm² mit M23-Stecker, schleppkettentauglich (Servicephase)

ZK4520-0020-xxxx | Encoderleitung 0,14 mm² mit M23-Stecker, schleppkettentauglich (Servicephase)

ZK4520-0020-xxxx | Encoderleitung 0,14 mm² mit M23-Stecker, schleppkettentauglich (Servicephase)

Kontaktbelegung

Encoderleitung mit Leitungsquerschnitt 0,14 mm², hochdynamisch für Schleppketteneinsatz

hochdynamische, schleppkettenfähige Leitungen mit 5 Mio. Biegezyklen, max. 240 m/min, max. 30 m/s²,

min. Biegeradius = 53 mm (7 x AD), max. Kettenlänge: horizontal = 20 m, vertikal = 5 m,

(7 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,5 mm²)

geeignet für:

  • ALxxxx an AL225x-0001
  • AX5000

Produktstatus:

Servicephase

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
BaugrößeM23
SteckerartStecker
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)17-polig
Anzahl Steckzyklen500
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Technische DatenKopf B
BaugrößeD-Sub
SteckerartKupplung
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)15-polig
Anschlussart AdernLötanschluss
Technische DatenMeterware
Betriebsspannungmax. 300 V AC (UL), Uo/U 300/300 V (VDE)
Aderquerschnittsfläche4 x 2 x 0,25 mm²
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser7,5 mm ± 0,3 mm (0,2952" ± 0,0118")
Min. Biegeradius, nicht bewegt8 x Kabelaußendurchmesser
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen5 Mio.
Farbe Außenmantelgrün
A159,00 mm
A226,00 mm
B140,00 mm
B241,00 mm
BestellangabenLänge
ZK4520-0020-xxxxxxxx = Leitungslänge in Dezimetern
xxxx = 0050Beispiellänge 5 m
nur ganze Meter lieferbar, zulässige Gesamtleitungslänge siehe Dokumentation des Servoverstärkers

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen