28.01.2014 15:00:00

eXtended Motion Control: Interpolierende Bewegungen mit TwinCAT NC | und CNC

CNC-Applikationen mit TwinCAT NC I und CNC

Mit der Motion-Control-Function TwinCAT NC I können Bewegungen mit bis zu drei interpolierenden und bis zu fünf Hilfsachsen im Interpolationspaket realisiert werden. Die Function TwinCAT CNC bietet die Möglichkeit, eine Interpolation mit bis zu 32 gleichzeitig interpolierenden Achsen zu realisieren.

Klaus Bernzen, Produktmanager TwinCAT Motion Control & Robotik, stellt in diesem 30-minütigen Webinar die Grundeigenschaften von TwinCAT NC I und TwinCAT CNC vor. Das Webinar richtet sich an technisch orientierte Anwender, die bereits erste Erfahrungen im Umgang mit der Automatisierungssoftware TwinCAT besitzen.

Weitere Informationen zu diesem Video

TF5xxx | Motion

TF5xxx | Motion

TwinCAT 3 Motion Functions

TF5100 | TwinCAT 3 NC I

TF5100 | TwinCAT 3 NC I

Mit TwinCAT NC I können Bewegungen mit bis zu drei Bahn- und bis zu fünf Hilfsachsen interpoliert werden. Unterstützt werden verschiedene Achstypen mit unterschiedlichen Feldbusschnittstellen. Die Programmierung der Bewegung erfolgt in der Regel in DIN 66025, kann aber alternativ auch über SPS-Funktionsbausteine erfolgen.