27.03.2025

AF1000: Kompakter Frequenzumrichter für kleine bis mittlere Leistungsanforderungen

Mit dem AF1000 bietet Beckhoff einen kostengünstigen Frequenzumrichter für Basisaufgaben im Antriebsbereich an, zum Beispiel Bandantriebe, Pumpen oder Lüfter. Die kompakten, hochintegrierten AF1000-Geräte eignen sich für die Realisierung von Antriebsachsen mit Synchron-, Asynchron- und Reluktanzmotoren ohne Feedbacksystem.

Weitere Informationen zu diesem Video

AF1000 | Economy-Frequenzumrichter
Neu

AF1000 | Economy-Frequenzumrichter

Die Frequenzumrichter der Serie AF1000 eignen sich besonders für kostengünstige Basisaufgaben im Antriebsbereich.

AF1103-1xxx | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Einachsmodul, 0,37 kW

AF1103-1xxx | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Einachsmodul, 0,37 kW

Die Economy-Frequenzumrichter AF1000 sind eine kosteneffiziente Baureihe für Basisaufgaben im Antriebsbereich. Das Einachsmodul AF1103-1xxx ist im kleinen Leistungsbereich mit einer Nennausgangsleistung von 0,37 kW mit einphasiger Einspeisung von 1 x 110…240 V AC verfügbar.

AF1107-1xxx | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Einachsmodul, 0,75 kW

AF1107-1xxx | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Einachsmodul, 0,75 kW

Die Economy-Frequenzumrichter AF1000 sind eine kosteneffiziente Baureihe für Basisaufgaben im Antriebsbereich. Das Einachsmodul AF1107-1xxx ist im kleinen Leistungsbereich mit einer Nennausgangsleistung von 0,75 kW mit einphasiger Einspeisung von 1 x 110…240 V AC verfügbar.

AF1115-1xxx | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Einachsmodul, 1,5 kW

AF1115-1xxx | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Einachsmodul, 1,5 kW

Die Economy-Frequenzumrichter AF1000 sind eine kosteneffiziente Baureihe für Basisaufgaben im Antriebsbereich. Das Einachsmodul AF1115-1xxx ist im kleinen Leistungsbereich mit einer Nennausgangsleistung von 1,5 kW mit einphasiger Einspeisung von 1 x 110…240 V AC verfügbar.

AF1203-1xxx | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Doppelachsmodul, 0,37 kW

AF1203-1xxx | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Doppelachsmodul, 0,37 kW

Die Economy-Frequenzumrichter AF1000 sind eine kosteneffiziente Baureihe für Basisaufgaben im Antriebsbereich. Das Doppelachsmodul AF1203-1xxx ist im kleinen Leistungsbereich mit einer Nennausgangsleistung von 0,37 kW mit einphasiger Einspeisung von 1 x 110…240 V AC verfügbar.

AF1207-1xxx | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Doppelachsmodul, 0,75 kW

AF1207-1xxx | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Doppelachsmodul, 0,75 kW

Die Economy-Frequenzumrichter AF1000 sind eine kosteneffiziente Baureihe für Basisaufgaben im Antriebsbereich. Das Doppelachsmodul AF1207-1xxx ist im kleinen Leistungsbereich mit einer Nennausgangsleistung von 0,75 kW mit einphasiger Einspeisung von 1 x 110…240 V AC verfügbar.

AF1107-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 0,75 kW

AF1107-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 0,75 kW

Die Economy-Frequenzumrichter AF1000 sind eine kosteneffiziente Baureihe für Basisaufgaben im Antriebsbereich. Das Einachsmodul AF1107-3xxx ist im höheren Leistungsbereich mit einer Nennausgangsleistung von 0,75 kW mit dreiphasiger Einspeisung von 3 x 208…480 V AC verfügbar.

AF1115-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 1,5 kW

AF1115-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 1,5 kW

Die Economy-Frequenzumrichter AF1000 sind eine kosteneffiziente Baureihe für Basisaufgaben im Antriebsbereich. Das Einachsmodul AF1115-3xxx ist im höheren Leistungsbereich mit einer Nennausgangsleistung von 1,5 kW mit dreiphasiger Einspeisung von 3 x 208…480 V AC verfügbar.

AF1130-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 3,0 kW

AF1130-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 3,0 kW

Die Economy-Frequenzumrichter AF1000 sind eine kosteneffiziente Baureihe für Basisaufgaben im Antriebsbereich. Das Einachsmodul AF1130-3xxx ist im höheren Leistungsbereich mit einer Nennausgangsleistung von 3 kW mit dreiphasiger Einspeisung von 3 x 208…480 V AC verfügbar.

AF1207-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul, 0,75 kW

AF1207-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul, 0,75 kW

Die Economy-Frequenzumrichter AF1000 sind eine kosteneffiziente Baureihe für Basisaufgaben im Antriebsbereich. Das Doppelachsmodul AF1207-3xxx ist im höheren Leistungsbereich mit einer Nennausgangsleistung von 0,75 kW mit dreiphasiger Einspeisung von 3 x 208…480 V AC verfügbar.

AF1215-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul, 1,5 kW

AF1215-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul, 1,5 kW

Die Economy-Frequenzumrichter AF1000 sind eine kosteneffiziente Baureihe für Basisaufgaben im Antriebsbereich. Das Doppelachsmodul AF1215-3xxx ist im höheren Leistungsbereich mit einer Nennausgangsleistung von 1,5 kW mit dreiphasiger Einspeisung von 3 x 208…480 V AC verfügbar.

AF1222-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul, 2,2 kW

AF1222-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul, 2,2 kW

Die Economy-Frequenzumrichter AF1000 sind eine kosteneffiziente Baureihe für Basisaufgaben im Antriebsbereich. Das Doppelachsmodul AF1222-3xxx ist im höheren Leistungsbereich mit einer Nennausgangsleistung von 2,2 kW mit dreiphasiger Einspeisung von 3 x 208…480 V AC verfügbar.

AF1115-3100-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 1,5 kW

AF1115-3100-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 1,5 kW

AF1115-1100-0000 | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Einachsmodul, 1,5 kW

AF1115-1100-0000 | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Einachsmodul, 1,5 kW

AF1107-3100-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 0,75 kW

AF1107-3100-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 0,75 kW

AF1107-1100-0000 | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Einachsmodul, 0,75 kW

AF1107-1100-0000 | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Einachsmodul, 0,75 kW

AF1103-1000-0000 | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Einachsmodul, 0,37 kW

AF1103-1000-0000 | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Einachsmodul, 0,37 kW

AF1103-1200-0000 | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Einachsmodul, 0,37 kW

AF1103-1200-0000 | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Einachsmodul, 0,37 kW

AF1103-1100-0000 | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Einachsmodul, 0,37 kW

AF1103-1100-0000 | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Einachsmodul, 0,37 kW

AF1115-1000-0000 | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Einachsmodul, 1,5 kW

AF1115-1000-0000 | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Einachsmodul, 1,5 kW

AF1107-3200-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 0,75 kW

AF1107-3200-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 0,75 kW

AF1107-1200-0000 | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Einachsmodul, 0,75 kW

AF1107-1200-0000 | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Einachsmodul, 0,75 kW

AF1115-3200-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 1,5 kW

AF1115-3200-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 1,5 kW

AF1107-3000-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 0,75 kW

AF1107-3000-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 0,75 kW

AF1107-1000-0000 | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Einachsmodul, 0,75 kW

AF1107-1000-0000 | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Einachsmodul, 0,75 kW

AF1130-3200-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 3,0 kW

AF1130-3200-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 3,0 kW

AF1130-3000-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 3,0 kW

AF1130-3000-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 3,0 kW

AF1115-1200-0000 | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Einachsmodul, 1,5 kW

AF1115-1200-0000 | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Einachsmodul, 1,5 kW

AF1115-3000-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 1,5 kW

AF1115-3000-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 1,5 kW

AF1130-3100-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 3,0 kW

AF1130-3100-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 3,0 kW

AF1222-3000-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul, 2,2 kW

AF1222-3000-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul, 2,2 kW

AF1222-3200-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul, 2,2 kW

AF1222-3200-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul, 2,2 kW

AF1207-1100-0000 | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Doppelachsmodul, 0,75 kW

AF1207-1100-0000 | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Doppelachsmodul, 0,75 kW

AF1215-3100-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul, 1,5 kW

AF1215-3100-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul, 1,5 kW

AF1203-1200-0000 | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Doppelachsmodul, 0,37 kW

AF1203-1200-0000 | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Doppelachsmodul, 0,37 kW

AF1207-1000-0000 | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Doppelachsmodul, 0,75 kW

AF1207-1000-0000 | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Doppelachsmodul, 0,75 kW

AF1207-3200-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul, 0,75 kW

AF1207-3200-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul, 0,75 kW

AF1207-3000-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul, 0,75 kW

AF1207-3000-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul, 0,75 kW

AF1222-3100-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul, 2,2 kW

AF1222-3100-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul, 2,2 kW

AF1215-3000-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul, 1,5 kW

AF1215-3000-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul, 1,5 kW

AF1203-1000-0000 | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Doppelachsmodul, 0,37 kW

AF1203-1000-0000 | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Doppelachsmodul, 0,37 kW

AF1207-3100-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul, 0,75 kW

AF1207-3100-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul, 0,75 kW

AF1207-1200-0000 | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Doppelachsmodul, 0,75 kW

AF1207-1200-0000 | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Doppelachsmodul, 0,75 kW

AF1203-1100-0000 | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Doppelachsmodul, 0,37 kW

AF1203-1100-0000 | Economy-Frequenzumrichter, einphasig, Doppelachsmodul, 0,37 kW

AF1215-3200-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul, 1,5 kW

AF1215-3200-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul, 1,5 kW

AF1155-3000-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 5,5 kW

AF1155-3000-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 5,5 kW

AF1155-3100-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 5,5 kW

AF1155-3100-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 5,5 kW

AF1155-3200-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 5,5 kW

AF1155-3200-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 5,5 kW

AF1155-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 5,5 kW

AF1155-3xxx | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Einachsmodul, 5,5 kW

Die Economy-Frequenzumrichter AF1000 sind eine kosteneffiziente Baureihe für Basisaufgaben im Antriebsbereich. Das Einachsmodul AF1155-3xxx ist im höheren Leistungsbereich mit einer Nennausgangsleistung von 5,5 kW mit dreiphasiger Einspeisung von 3 x 208…480 V AC verfügbar.

Frequenzumrichter
Neu

Frequenzumrichter

Die kompakten, hochintegrierten Frequenzumrichter eignen sich besonders für kostengünstige Basisaufgaben im Antriebsbereich.

Motion

Motion

Unsere innovative Antriebstechnik eröffnet Ihnen nahezu unbegrenzte Möglichkeiten bei der Umsetzung Ihrer Applikation.