22.10.2024

Baykal Machinery: Faserlaser-Schneidemaschine mit Beckhoff Technologie

Eine Faserlaser-Schneidemaschine von Baykal Machinery schneidet große Bleche mit einer Länge von bis zu 50 Metern und einer Dicke von 100 mm. Sie unterstützt das gleichzeitige Laden mehrerer Bleche für maximale Effizienz. Ausgestattet mit Beckhoff Technologie bietet sie eine hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit - der Schlüssel für die Integration verschiedener Produkte in einem wettbewerbsintensiven Markt.

Weitere Informationen zu diesem Video

MX-System

MX-System

Unser MX-System bündelt alle technologischen Innovationen der Automatisierungstechnik in einem IP67-fähigen Baukasten.

Multitouch-Panels

Multitouch-Panels

Kundenspezifische Anpassung vom Gehäusedesign bis zur individuellen Ausstattung

Control Panels

Control Panels

Beckhoff Control Panels sind als Frontend die optische und funktionelle Visitenkarte einer Maschine und erlauben vielfältige kundenspezifische Anpassungen.

AX8000 | Multiachs-Servosystem

AX8000 | Multiachs-Servosystem

Der AX8000 ist die platzsparende Lösung für Anwendungen mit mehr als zwei Achsen. Umfangreiche TwinSAFE-Funktionen erlauben sicheres Maschinendesign.

AL8000 | Hochdynamische Linear Servomotoren

AL8000 | Hochdynamische Linear Servomotoren

Die AL8000 zeichnen sich durch ein modulares Spulenkonzept und die daraus erzeugte extrem hohe Kraftdichte aus.

Blechbearbeitung

Blechbearbeitung

Durchgängig und performant: Automatisierung für die Blechbearbeitung.