Der wachsende Stromverbrauch und die steigenden Anforderungen an die Energieverfügbarkeit treiben den schnellen Wandel im Markt für Rechenzentren voran. Beckhoff zeigt in diesem Messe-TV von der Data Centre World 2025 modulare und flexible Lösungen für die Steuerung aller Gewerke in einem Data Center.
Weitere Informationen zu diesem Video
Leistungsmessung
Die integrierte Leistungsmessung ermöglicht Netzüberwachung, Prozesssteuerung und Power-Monitoring im I/O-System.
EL3475-0200 | EtherCAT-Klemme, 12-Kanal-Analog-Eingang, 4-Port, Multifunktion, 333 mV, 24 Bit, verteilte Leistungsmessung, RJ45, erweiterte Funktionen
Die EL3475-0200 ist ein 12-Kanal-Analog-Eingangsmodul, das mit einer Auflösung von 24 Bit und einer Eingangsspannung von 333 mV präzise und detailreiche Messungen in Versorgungsnetzen ermöglicht. Dank vier RJ45-Anschlüssen, die jeweils drei Strom- und/oder Spannungswandler unterstützen, ist die EtherCAT-Klemme EL3475-0200 vielseitig einsetzbar und bietet eine optimale Lösung für anspruchsvolle Anwendungen bei gleichzeitig einfacher Installation.
EL3475 | EtherCAT-Klemme, 12-Kanal-Analog-Eingang, 4-Port, Multifunktion, 333 mV, 24 Bit, verteilte Leistungsmessung, RJ45
Die EL3475 ist ein 12-Kanal-Analog-Eingangsmodul, das mit einer Auflösung von 24 Bit und einer Eingangsspannung von 333 mV präzise und detailreiche Messungen in Versorgungsnetzen ermöglicht. Dank vier RJ45-Anschlüssen, die jeweils drei Strom- und/oder Spannungswandler unterstützen, ist die EtherCAT-Klemme EL3475 vielseitig einsetzbar und bietet eine optimale Lösung für anspruchsvolle Anwendungen bei gleichzeitig einfacher Installation.
EL3783 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, 690 V AC, 1/5 A, 16 Bit, 20 kSps, galvanisch getrennt, Oversampling
Die EtherCAT-Klemme EL3783 ist als Netzmonitoringklemme zur Zustandserfassung eines 3-phasigen Wechselspannungsnetzes konzipiert. Auf jeder Phase werden Spannungen bis zu 400/690 Veff und Ströme bis 1/5 Aeff mit einer Auflösung von 16 Bit als Augenblickswerte erfasst. Die sechs Kanäle werden simultan nach dem EtherCAT-Oversampling-Prinzip mit einer zeitlichen Auflösung von 50 µs gemessen und an die Steuerung weitergegeben. Mit der dort zur Verfügung stehenden Rechenleistung und in Verbindung mit der TwinCAT Function TF3650, können True-RMS- oder Leistungsberechnungen, aber auch komplexe anwenderspezifische Algorithmen, über die Spannungs- und Stromverläufe gerechnet werden. Durch das Oversampling-Prinzip kann die Klemme in deutlich kürzeren Abständen Messungen vornehmen, als die Zykluszeit der Steuerung beträgt.
Rechenzentren
PC-based Control ermöglicht die Steuerung aller Gewerke in einem Data Center.