01.07.2026

Die MVC-300 von Matrix Packaging optimiert VFFS-Dauerbetrieb und Temperaturregelung durch PC-basierte Automatisierung

(Video in Englisch, Untertitel verfügbar)

Erfahren Sie, wie Matrix Packaging Machinery mit Lösungen von Beckhoff bei der Durchlaufverpackungsmaschine MVC-300 neue Maßstäbe für der Leistung von VFFS-Maschinen (Vertical Form Fill Seal) setzt.

Mit ultraschneller PC-based Control, platzsparender modularer Servoantriebstechnik und der hochpräzisen Motion-Synchronisation bietet die MVC-300 folgende Vorteile:

- Reaktionszeiten im Millisekundenbereich bei schwankendem Produktdurchfluss

- Verpackung im Durchlaufbetrieb mit einer Leistung von bis zu 200 Beuteln pro Minute

- schnelle Umrüstungen mit sechs automatisch einstellbaren Servoantriebsachsen

- energieeffiziente Versiegelung durch hohe Genauigkeit bei der Temperatursteuerung

Von Pulvern und Flüssigkeiten bis hin zu frischen Produkten – Matrix setzt bei einer Vielzahl von Verpackungsapplikationen neue Maßstäbe in Sachen Geschwindigkeit, Flexibilität und Zuverlässigkeit.

Weitere Informationen zu diesem Video

AX8000 | Multiachs-Servosystem

AX8000 | Multiachs-Servosystem

Der AX8000 ist die platzsparende Lösung für Anwendungen mit mehr als zwei Achsen. Umfangreiche TwinSAFE-Funktionen erlauben sicheres Maschinendesign.

Control Panels

Control Panels

Beckhoff Control Panels sind als Frontend die optische und funktionelle Visitenkarte einer Maschine und erlauben vielfältige kundenspezifische Anpassungen.

EtherCAT

EtherCAT

Der Highspeed-Echtzeit-Ethernet-Feldbus.

TwinSAFE

TwinSAFE

Hochskalierbar, hochmodular: sichere Automatisierung mit TwinSAFE.

C60xx | Ultra-Kompakt-Industrie-PCs

C60xx | Ultra-Kompakt-Industrie-PCs

Die skalierbare Serie C60xx vereint höchste Rechenleistung im derzeit kompaktesten Format mit vielfältigen Möglichkeiten zur Installation im Schaltschrank.