Die EtherCAT-Klemmen der ED-Serie verbinden die bewährte EtherCAT-Performance mit modernen Funktionen wie einem aktualisierten Design, werkzeugloser Push-in-Montage und App-gestützter Diagnose per Data-Matrix-Code. Im Video geht es um erste Kundenanwendungen und die konkreten technischen Features des I/O-Upgrades.
Weitere Informationen zu diesem Video
I/O
Beckhoff liefert ein umfangreiches Programm an Feldbuskomponenten für alle gängigen I/Os und Feldbussysteme.
EtherCAT-Klemmen
Das EtherCAT-Klemmensystem stellt ein umfassendes Produktspektrum für alle Signale der Automatisierungswelt bereit.
EL/EDxxxx | Multifunktion
Die Multifunktions-EtherCAT-Klemmen kombinieren die Erfassung von digitalen und analogen Ein- und Ausgangssignalen.
EL/ED9xxx | System
Die EtherCAT-Klemmen EL/ED9xxx vervollständigen das I/O-System durch Funktionen wie Einspeisen, Absichern und Filtern.
EL/ED/ELM7xxx | Kompakte Antriebstechnik
Die EtherCAT-Klemmen der Serie EL/ED7xxx und ELM7xxx ermöglichen den direkten Anschluss verschiedenster Antriebstechnologien.
EL/ED6xxx | Kommunikation
Mit den EtherCAT-Klemmen EL/ED6xxx werden Klemmenstationen zum universellen Gateway zwischen unterschiedlichen Systemen.
EL/ED5xxx | Winkel-/Wegmessung
Die EtherCAT-Klemmen EL/ED5xxx sind für die Auswertung komplexer Signale von Absolut- und Inkrementalencodern vorgesehen.
EL/ED1xxx | Digital-Eingang
Die EtherCAT-Klemmen EL/ED1xxx dienen zur Erfassung von binären Signalen aus der Prozessebene.
EL/ED2xxx | Digital-Ausgang
Die EtherCAT-Klemmen EL/ED2xxx erzeugen binäre Signale und leiten diese zur Prozessebene weiter.
EL/ED3xxx | Analog-Eingang
Die EtherCAT-Klemmen EL/ED3xxx verarbeiten analoge Eingangssignale für Spannung, Strom, Temperatur und andere Messgrößen.
EL/ED4xxx | Analog-Ausgang
Die EtherCAT-Klemmen EL/ED4xxx geben analoge Signale mit den Pegeln 0 bis 10 V, ±10 V, 0 bis 20 mA und 4 bis 20 mA aus.
EK/EC1xxx, BK1xx0 | EtherCAT-Koppler
Die EtherCAT-Koppler sind das Bindeglied zwischen dem EtherCAT-Protokoll auf Feldbusebene und den EtherCAT-Klemmen.