01.07.2026

EuroSort überzeugt mit Sortierern bei Mouser Electronics

(Video in Englisch, Untertitel verfügbar)

Wenn Ihre Kunden eine Bestellgenauigkeit von über 99 %, Versand am selben Tag und eine Bestellannahme bis 20:00 Uhr erwarten, ist „gut genug“ keine Option.

An seinem globalen Distributionszentrum in Mansfield im US-Bundesstaat Texas stieß der Elektronik-Großhändler Mouser Electronics an seine Wachstumsgrenzen. Angesichts von mehr als 1,2 Millionen aktiven Artikeln von 1.200 Herstellern waren herkömmliche Sortiersysteme an ihre Grenzen gestoßen: Durchsatzengpässe. Winzige, in Beuteln verpackte Bauteile, die förmlich aus der Anlage fliegen. Kein Platz zum Skalieren.

Die Lösung? Ein riesiges, maßgeschneidertes Sortiersystem von EuroSort – vollständig gestützt auf EtherCAT-fähige Automations- und Sicherheitstechnik von Beckhoff.

Diese Großinstallation umfasst:

- vier einzigartige Sortiertechnologien

- fast ein Kilometer Bahnlänge

- Tausende von Zielen auf engstem Raum in einem Zwischengeschoss mit einer Höhe von nur gut vier Metern

- Verarbeitung von bis zu 30.000 Artikeln pro Stunde und Sortierer

- mehr als 40.000 EtherCAT-I/O-Punkte an der größten Maschine

Herzstück des Ganzen ist ein über EtherCAT synchronisiertes High-Performance-Steuerungssystem von Beckhoff. Mit Scanzeiten von unter 300 Mikrosekunden und vollständig integrierten Funktionen für Antriebstechnik, Sicherheit, Netzwerk und Diagnose konnte EuroSort die erforderliche Geschwindigkeit, Genauigkeit und Skalierbarkeit für Mouser bieten.

Die Ergebnisse:

- nahezu verdoppelte Durchsatzraten bei Ware-zur-Person-Systemen

- Bediener, die bis zu 600 Artikel pro Stunde verarbeiten

- skalierbare Basis für die künftige hochdichte Konsolidierung

Sehen Sie sich die vollständige Video-Fallstudie an, um zu erfahren, wie EuroSort und Beckhoff Mouser Electronics dabei unterstützt haben, neue Maßstäbe in der weltweiten Abwicklung von Bestellungen für elektronische Bauteile zu setzen.

Weitere Informationen zu diesem Video

EtherCAT

EtherCAT

Der Highspeed-Echtzeit-Ethernet-Feldbus.

IPC

IPC

Wir liefern Ihnen Panels und Industrie-PCs für jedes Einsatzgebiet – in allen Leistungsklassen mit neuester Technologie.

TwinSAFE

TwinSAFE

Hochskalierbar, hochmodular: sichere Automatisierung mit TwinSAFE.

C60xx | Ultra-Kompakt-Industrie-PCs

C60xx | Ultra-Kompakt-Industrie-PCs

Die skalierbare Serie C60xx vereint höchste Rechenleistung im derzeit kompaktesten Format mit vielfältigen Möglichkeiten zur Installation im Schaltschrank.

Halbleiterindustrie

Halbleiterindustrie

PC- und EtherCAT-basierte Automatisierung für die Halbleiterindustrie.