20.04.2026

TwinCAT Runtime for Linux®:

Produktmanager Daniel Kerkhoff erläutert die neuesten Entwicklungen nach dem Release sowie die aktuelle Portfolio-Abdeckung in den Bereichen Hard- und Software.

Weitere Informationen zu diesem Video

Linux®-basierte Echtzeitsteuerung mit TwinCAT

Linux®-basierte Echtzeitsteuerung mit TwinCAT

Linux® Distribution von Beckhoff als Basis für neuartige Runtime

Virtual PLC

Virtual PLC

Mit der TwinCAT Runtime for Linux® ermöglicht Beckhoff die Implementierung einer virtuellen SPS – flexibel, kostenoptimiert und ressourceneffizient.

CX8290 | Embedded-PC mit Arm® Cortex®-A53 und 2-Port-Ethernet-Switch

CX8290 | Embedded-PC mit Arm® Cortex®-A53 und 2-Port-Ethernet-Switch

Der Embedded-PC CX8290 ist eine Steuerung mit einem zweiten, geswitchten Ethernet-Port. Es werden Protokolle wie Realtime-Ethernet, ADS UDP/TCP oder EAP (EtherCAT Automation Protocol) unterstützt. Über die TwinCAT Functions können weitere Echtzeitprotokolle wie PROFINET, EtherNet/IP™ oder BACnet/IP nachgerüstet werden.

CX8210 | Embedded-PC mit Arm® Cortex®-A53 und EtherCAT-Slave

CX8210 | Embedded-PC mit Arm® Cortex®-A53 und EtherCAT-Slave

Der Embedded-PC CX8210 ist eine Steuerung mit EtherCAT-Slave-Schnittstelle. Er verfügt über einen Arm® Cortex®-A53 Dualcore-Prozessor mit 1,2 GHz. Die Grundausstattung des CX8200 umfasst eine 1-GBit-Ethernet-Schnittstelle, eine USB-3.0-Schnittstelle, einen 1 GB großen LPDDR4-RAM und einen Einschub für eine microSD-Karte. Die microSD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss entsprechend der gewünschten Speicherkapazität mitbestellt werden.

CX8280 | Embedded-PC mit Arm® Cortex®-A53 und RS232/RS485

CX8280 | Embedded-PC mit Arm® Cortex®-A53 und RS232/RS485

Der Embedded-PC CX8280 besitzt zwei serielle Schnittstellen, eine mit RS232- und eine mit RS485-Physik. Die beiden seriellen Schnittstellen befinden sich auf der D-Sub-Buchse. Sie sind an kein Protokoll gebunden und können mit den entsprechenden TwinCAT 3 Functions für die unterschiedlichen seriellen Kommunikationsprotokolle verwendet werden.

CX8200 | Embedded-PC mit Arm® Cortex®-A53

CX8200 | Embedded-PC mit Arm® Cortex®-A53

Der Embedded-PC CX8200 verfügt über einen Arm® Cortex®-A53 Dualcore-Prozessor mit 1,2 GHz. Die Grundausstattung des CX8200 umfasst eine 1-GBit-Ethernet-Schnittstelle, eine USB-3.0-Schnittstelle, einen 1 GB großen LPDDR4-RAM und einen Einschub für eine microSD-Karte. Die microSD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss entsprechend der gewünschten Speicherkapazität mitbestellt werden.

Embedded-PC-Serie CX9240

Embedded-PC-Serie CX9240

Die kompakte, hutschienenmontierbare PC-Steuerung für den universellen Einsatz mit moderner Arm® Cortex®-A53 Architektur.

C6032 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6032 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

Zweite Platinenebene für C6030 mit 2 Slots für PCIe®-Kompakt-Module

C6030 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6030 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

Höchste Leistungsdichte mit 65-Watt-Prozessoren des Typs Intel® Core™ i auf kleinstem Bauraum

Embedded-PC-Serie CX5300

Embedded-PC-Serie CX5300

Die Embedded-PCs der Serie CX5300 ergänzen die CX5200-Baureihe um deutlich leistungsfähigere Prozessoren der Serie Intel Atom® x6.

Embedded-PC-Serie CX5600

Embedded-PC-Serie CX5600

Die Embedded-PCs der Serie CX5600 verfügen über eine CPU des Typs AMD Ryzen™ mit zwei Kernen.

CX20x3 | AMD Ryzen™

CX20x3 | AMD Ryzen™

Die Embedded-PCs der Serie CX20x3 verfügen über eine CPU vom Typ AMD Ryzen™ mit zwei bzw. vier Kernen.