06.02.2026

Neuigkeiten über MTP

Die Veröffentlichung von MTP 2.0 steht kurz bevor, die Einführung von TwinCAT MTP wird kurz darauf folgen. TwinCAT MTP stellt ein umfassendes Framework für die MTP-Entwicklung bereit – von der automatisierten SPS‑Codegenerierung über die HMI‑Generierung bis hin zum vollständigen Aufbau konformer MTP‑Module von Grund auf.

Weitere Informationen zu diesem Video

TF8400 | TwinCAT 3 MTP Runtime

TF8400 | TwinCAT 3 MTP Runtime

Ein MTP (Module Type Package) ist eine Kommunikationsschnittstelle zwischen einem überlagerten Kontrollsystem (z. B. Prozessleitsystem) und einer modularen Anlage. Das MTP beschreibt die Schnittstelle von Visualisierung, bereitgestellten Diensten und anderen Merkmalen eines Moduls, sodass in dem überlagerten Kontrollsystem eine einfache Orchestrierung der Module zu einer kompletten Anlage einfach und schnell erfolgen kann.

TE8400 | TwinCAT 3 MTP Engineering

TE8400 | TwinCAT 3 MTP Engineering

Ein MTP (Module Type Package) ist eine Kommunikationsschnittstelle zwischen einem überlagerten Kontrollsystem (z. B. Prozessleitsystem) und einer modularen Anlage. Das MTP beschreibt die Schnittstelle von Visualisierung, bereitgestellten Diensten und anderen Merkmalen eines Moduls, sodass in dem überlagerten Kontrollsystem eine einfache Orchestrierung der Module zu einer kompletten Anlage einfach und schnell erfolgen kann.

TF8xxx | Industry-specific

TF8xxx | Industry-specific

TwinCAT 3 Industry-specific Functions

TExxxx | TwinCAT 3 Engineering

TExxxx | TwinCAT 3 Engineering

Die TwinCAT-3-Engineering-Komponente ermöglicht das Konfigurieren, Programmieren und Debuggen von Applikationen.

Digitalisierung für die Prozessindustrie

Digitalisierung für die Prozessindustrie

Zukunftsfähige Anlagenautomatisierung prozesstechnischer Anlagen realisieren mit Ethernet-APL, NOA und MTP.

Prozessindustrie

Prozessindustrie

Das Steuerungssystem für die Prozessautomatisierung: PC-based Control.