13.10.2025

PAC NYC: Dank flexibler Automatisierung findet im PAC NYC jede Geschichte ihre Bühne

Auf dem Gelände des World Trade Center unterstützt das Perelman Performing Arts Center Künstler in New York dabei, den gesellschaftlichen Verarbeitungsprozess an diesem besonderen Ort zu fördern. Die Einrichtung verfügt über drei Aufführungsräume, die in über 60 Konfigurationen flexibel zusammengefasst und unterteilt werden können. Die Bühnentechnik unterstützt auch dynamische Szenenwechsel und kann Darsteller in der Luft schweben lassen. Die modulare Automatisierungstechnik von Beckhoff ist flexibel und zuverlässig und ermöglicht so den Wechsel von Wänden, Böden und Kulissen je nach Spielplan.

Weitere Informationen zu diesem Video

Control Panels

Control Panels

Beckhoff Control Panels sind als Frontend die optische und funktionelle Visitenkarte einer Maschine und erlauben vielfältige kundenspezifische Anpassungen.

EtherCAT

EtherCAT

Überragende Performance, flexible Topologie und einfache Konfiguration kennzeichnen die Echtzeit-Ethernet-Technologie.

I/O

I/O

Beckhoff liefert ein umfangreiches Programm an Feldbuskomponenten für alle gängigen I/Os und Feldbussysteme.

Entertainment-Industrie

Entertainment-Industrie

Ultimative Besuchererlebnisse: PC-based Control für die Entertainment-Industrie.