25.11.2025

TwinCAT 3 Machine Learning: KI im Takt mit der Applikation

Mit TwinCAT Machine Learning Creator bringt Beckhoff künstliche Intelligenz in den Maschinen- und Anlagenbau und ermöglicht es SPS‑Programmierern, ohne KI-Expertise neuronale Netze automatisiert mit eigenen Datensätzen zu trainieren und auf der SPS einzusetzen. Der Schwerpunkt lag dabei bisher auf dem Bereich Bildverarbeitung, wird nun aber auf die Analyse zeitabhängiger Prozesssignale ausgeweitet. Welche Möglichkeiten sich daraus ergeben, erfahren Sie im Video.

Weitere Informationen zu diesem Video

TE3852 | TwinCAT 3 Machine Learning Creator Signals and Time Series

TE3852 | TwinCAT 3 Machine Learning Creator Signals and Time Series

Bei TE3852 TwinCAT 3 MLC Signals and Time Series handelt es sich um ein Erweiterungspaket für die Basis-Webapplikation TE3850 TwinCAT 3 Machine Learning Creator. Mit dieser Erweiterung wird das Erstellen von KI-Modellen für den Bereich Signale und Zeitreihen, z. B. Klassifikation, Anomaliedetektion und Forecasting, ermöglicht.

TwinCAT 3 Machine Learning

TwinCAT 3 Machine Learning

Beckhoff bietet eine in TwinCAT 3 nahtlos integrierte Lösung für Maschinelles Lernen (ML).

TE3850 | TwinCAT 3 Machine Learning Creator

TE3850 | TwinCAT 3 Machine Learning Creator

Der TwinCAT 3 Machine Learning Creator erstellt auf Basis von Datensätzen automatisiert KI-Modelle. Diese KI-Modelle lassen sich hinsichtlich der Genauigkeit und Latenz optimieren und sind so optimal auf die Ausführung auf Beckhoff Industrie-PCs mit TwinCAT-Produkten abgestimmt. Die generierten Modelle können auch als standardisierte ONNX-Modelle außerhalb der Beckhoff Produkte eingesetzt werden. Für die Ausführung des KI-Modells mit TwinCAT-Produkten wird neben dem Modell zusätzlich eine PLCopen XML-Datei mit IEC 61131-3-Code erstellt, welche die komplette KI-Pipeline beschreibt und nahtlos in TwinCAT importiert werden kann.

TE3851 | TwinCAT 3 Machine Learning Creator Computer Vision

TE3851 | TwinCAT 3 Machine Learning Creator Computer Vision

Bei TE3851 TwinCAT 3 MLC Computer Vision handelt es sich um ein Erweiterungspaket für die Basis-Webapplikation TE3850 TwinCAT 3 Machine Learning Creator. Mit dieser Erweiterung wird das Erstellen von KI-Modellen für den Bereich Bildverarbeitung, z. B. Bildklassifikation, ermöglicht.

TE3860 | TwinCAT 3 Machine Learning Creator Resource Pack

TE3860 | TwinCAT 3 Machine Learning Creator Resource Pack

Bei TE3860 TwinCAT 3 MLC Resource Pack handelt es sich um ein Erweiterungspaket für die Basis-Webapplikation TE3850 TwinCAT 3 Machine Learning Creator. Sollte mehr Computing Time benötigt werden, etwa zum Training weiterer KI-Modelle, kann zusätzliche Computing Time flexibel über dieses Erweiterungspaket bezogen werden.