(Video in Englisch, Untertitel verfügbar)
Live von der Automate 2026: Brandon Stiffler, TwinCAT-Produktmanager bei Beckhoff USA, erläutert, wie TwinCAT 3 Machine Learning Creator KI direkt in die Maschinensteuerung integriert und es SPS-Programmierern ermöglicht, neuronale Netze mit eigenen Daten zu trainieren und einzusetzen.
Weitere Informationen zu diesem Video
Automation
TwinCAT bietet Ihnen zahlreiche Features und verschiedene Software-Funktionsbausteine für alle Automatisierungsaufgaben.
TwinCAT
Das TwinCAT-Softwaresystem verwandelt nahezu jedes PC-basierte System in eine Echtzeitsteuerung mit mehreren SPS-, NC-, CNC- und/oder Robotik-Laufzeitsystemen.
TE3850 | TwinCAT 3 Machine Learning Creator
Der TwinCAT 3 Machine Learning Creator erstellt auf Basis von Datensätzen automatisiert KI-Modelle. Diese KI-Modelle lassen sich hinsichtlich der Genauigkeit und Latenz optimieren und sind so optimal auf die Ausführung auf Beckhoff Industrie-PCs mit TwinCAT-Produkten abgestimmt. Die generierten Modelle können auch als standardisierte ONNX-Modelle außerhalb der Beckhoff Produkte eingesetzt werden. Für die Ausführung des KI-Modells mit TwinCAT-Produkten wird neben dem Modell zusätzlich eine PLCopen XML-Datei mit IEC 61131-3-Code erstellt, welche die komplette KI-Pipeline beschreibt und nahtlos in TwinCAT importiert werden kann.