09.09.2025

USV-Serie CU81xx mit flexibler Kommunikationsanbindung

Die Beckhoff USV-Serie CU81xx wurde auf die praxisgerechte Anwendung im industriellen Schaltschrank zugeschnitten. Sie übernimmt beim Wegfall der externen Eingangsspannung die Versorgung angeschlossener Geräte und minimiert Störungen und Ausfallzeiten.

Weitere Informationen zu diesem Video

CU8110-0060 | USV-Modul, kapazitiv

CU8110-0060 | USV-Modul, kapazitiv

CU8110-0060 ist eine kapazitive, unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) mit einer Energie von max. 0,3 Wh bei einer maximalen Abgabeleistung von 55 W.

CU8130-0120 | USV-Modul, batteriegestützt

CU8130-0120 | USV-Modul, batteriegestützt

CU8130-0120 ist eine batteriegestützte, unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) mit einer Energie von max. 15 Wh bei einer maximalen Abgabeleistung von 110 W.

CU8130-0240 | USV-Modul, batteriegestützt

CU8130-0240 | USV-Modul, batteriegestützt

CU8130-0240 ist eine batteriegestützte, unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) mit einer Energie von max. 30 Wh bei einer maximalen Abgabeleistung von 220 W.

CU8110-0120 | USV-Modul, kapazitiv

CU8110-0120 | USV-Modul, kapazitiv

CU8110-0120 ist eine kapazitive, unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) mit einer Energie von max. 0,9 Wh bei einer maximalen Abgabeleistung von 110 W.