Beckhoff auf Prolight + Sound 2017, Halle 3.0, Stand B72

Enabling your Creativity: Neue Automatisierungsideen für die Bühnen- und Showtechnik

Beckhoff ist bereits zum siebten Mal in Folge als Aussteller auf der Prolight + Sound vertreten. Die PC-basierte Steuerungstechnik unterstützt alle branchenrelevanten Kommunikationsstandards und ist damit die All-in-One-Plattform für die Bühnen- und Showtechnik: Als Highlights auf seinem Messestand präsentiert Beckhoff den neuen Ultra-Compact-IPC C6015 mit Multi-Core-Technologie, die Integration der Display-Port-Option sowie die Unterstützung von PJLink zur einfachen Ansteuerung von Videoprojektoren.

Der ultrakompakte Industrie-PC C6015 ist universell für Automatisierungs-, Visualisierungs- und Kommunikationsaufgaben einsetzbar. Ausgestattet mit einer Intel®-Atom™-CPU, mit bis zu vier Kernen mit 1,91 GHz, verfügt der robuste Schaltschrank-IPC über hohe Leistungsreserven. Die geringen Abmessungen von 82 x 82 x 40 mm und die flexiblen Montagemöglichkeiten machen den lüfterlosen Multi-Core-PC daher zur idealen Steuerung für Anwendungen mit hoher Leistungsanforderung bei minimalem Einbauraum. Mit den standardmäßig verfügbaren Schnittstellen zur Übertragung von elektrischen Signalen, IP-, Bild- und Tonsignalen eignet sich der C6015 beispielsweise zur kostengünstigen Ansteuerung von Media-Walls.

Neu ist auch die Integration von PJLink in die Beckhoff-Steuerungsplattform. Zusammen mit der Unterstützung branchentypischer Kommunikationsstandards, wie AES 70 (OCA), DMX, SMPTE-TimeCode, Crestron, Bang & Olufsen, Art-Net™, Streaming ACN (sACN) und PosiStageNet, lassen sich alle für die Medien- und Bühnentechnik wichtigen Geräte und Systeme über die zentrale Industrie-PC-Plattform ansteuern.

Mit DisplayPort-Option sind jetzt die Beckhoff Embedded-Controller CX5130, CX5140 und CX20x0 verfügbar. Diese erlaubt den direkten Anschluss von Monitoren mit einer Auflösung von bis zu 2560 x 1600 @ 60 Hz. Über die DVI-Schnittstelle kann jeweils ein zweiter Monitor angesteuert werden.

Walter Eichner

Walter Eichner
Beckhoff Automation GmbH
SATURN Tower
Leonard-Bernstein-Straße 10
1220 Wien
Österreich

+43 1263 2238-0
press@beckhoff.at
www.beckhoff.com/de-at/