The Battery Show Europe

The Largest Advanced Battery and H/EV Technology Event in Europe

Als innovativer Automatisierungsanbieter ist Beckhoff dabei, wenn sich die Community für Batterie-, Elektro- und Hybridfahrzeugtechnologien vom 9. bis 11. Juni in Stuttgart auf der The Battery Show Europe trifft. Gestalten Sie mit PC‑based Control Ihre Batterieproduktion hochflexibel und effizient – für hohen Output bei geringem Ressourcenverbrauch.

Erleben Sie live die Möglichkeiten Linux®‑basierter Echtzeitsteuerungen mit Virtual PLC, leistungsfähigen Industrie‑PCs einschließlich einer neuen Generation Control Panels sowie das Economy Drive System. Unsere systemintegrierte Messtechnik unterstützt zudem mit präzisen EtherCAT‑Klemmen Ihre Tests: vom Battery‑Pack bis zum kompletten Prüfstand – Beckhoff ist Ihr Ansprechpartner für innovative Batterieproduktionslösungen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Halle 1, Stand G30 und den Austausch über Ihre anstehenden Projekte!

Linux®‑basierte Echtzeitsteuerung:
TwinCAT for Linux® und Virtual PLC

  • virtuelle Steuerung: Verteilung von TwinCAT Runtimes und Functions in Containern
  • maximale Flexibilität: virtuelle Steuerungen leicht skalier- und anpassbar
  • minimierte Kosten: geringerer Bedarf an physischer Hardware
  • effiziente Wartung: Software‑Upgrades zentral durchführbar
  • zentrales Engineering: netzwerkübergreifende Kommunikation und Programmierung über ADS‑over‑MQTT

Mehr erfahren

Effizienz in der Bedienung:
Next‑Multitouch‑Panel‑PCs CP46xx und CP56xx

  • einfache Kostenoptimierung: ohne Änderungen des Anlagendesigns als Einbau-Panel oder IP65‑Tragarmpanel einsetzbar
  • hohe Variabilität: individuelle Anpassungsmöglichkeiten durch Tastererweiterung mit integriertem EtherCAT und FSoE
  • flexibel in Performance und Größe: 6‑Core‑CPU von Arm® oder 2- bzw. 4‑Core‑CPU der Reihe Intel Atom® und Displaydiagonalen von 7 bis 23,8 Zoll
  • intuitive und sichere Bedienung: Touch-Technologie mit erweitertem Blickwinkel und Anti-Ghosting-Effekt

Mehr erfahren

Hochoptimiert und vollständig systemintegriert:
Economy Drive System AX1000, AM1000 und AF1000

  • funktions- und kostenoptimiert: performantes Antriebssystem aus Synchron Servomotor AM1000, Servoverstärker AX1000 und Frequenzumrichter AF1000
  • variabel: AM1000 und AX1000 als Servoantriebssystem in Leistungsstufen bis 1 kW (230 V AC) und 1,7 kW (400 V AC) erhältlich; AF1000 bis 5,5 kW
  • einfach implementiert: Plug-and-Play-Inbetriebnahme und Diagnose mit TwinCAT‑Tools
  • optimiertes Design: kompakte und kosteneffiziente Bauform
  • schnelle Motorinstallation: robuste Steckverbinder

Mehr erfahren

Kaskadierte Zellspannungsmessung mit EtherCAT-Klemmen:
EL3008‑0003 (8 x ±3 V) und EL3008‑0005 (8 x ±5 V)

  • präzise, schnell und hochauflösend: Kurz‑ und Langzeitmonitoring von Einzel‑Zellspannungen z. B. in Akkumulatoren und Brennstoffzellen
  • multifunktional: Messung von gestapelten Spannungen bis 1.500 V CAT II
  • effizient: weniger Messleitungen bei Erfassung großer Zellenstapel durch kaskadierte Verdrahtung

Mehr erfahren

Auf einen Blick

Ort:
Stuttgart, Deutschland
Datum:
09.06.2026 – 11.06.2026
Beckhoff Hauptstand:
Halle 1, Stand G30
Öffnungszeiten:
Dienstag–Mittwoch: 09:00–17:00 Uhr
Donnerstag: 09:00–15:00 Uhr
Link zur Messe:
www.thebatteryshow.eu/en
Unternehmenszentrale Deutschland
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland

+49 5246 963-0
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com/de-de/

Vertrieb
+49 5246 963-1000
sales@beckhoff.com