Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Add-on-Software für Drittanbieter-Systeme

Interoperabilität mit Drittanbieter-Systemen

Mit den optionalen Add-ons ist es möglich, Drittanbieter-Software mit Beckhoff Hard- und Software zu verbinden.
Mit den optionalen Add-ons ist es möglich, Drittanbieter-Software mit Beckhoff Hard- und Software zu verbinden.

Beckhoff ist seit langen Jahren Vorreiter bei offenen Standards, sodass Kunden von einer besonders umfangreichen Interoperabilität mit Fremdprodukten profitieren. Aus diesem Grund entwickelt Beckhoff auch Add-on-Software für verschiedene Softwarelösungen von Drittanbietern. Ziel dieser optionalen Add-ons ist es, die Fremdsoftware mit Beckhoff Hard- und Software zu verknüpfen. Beispiele sind die Kommunikation zwischen SOLIDWORKS® oder MATLAB® mit TwinCAT 3 oder LabVIEWTM-VIs zur Konfiguration von Beckhoff EtherCAT-Teilnehmern am NITM-Echtzeitsystem.

Vorteile der Add-on-Software

  • barrierefreie Anbindung der Beckhoff Hardware an das Drittanbieter-System
  • performante und flexible Kommunikation der TwinCAT-Software mit Drittanbieter-Software
  • Anbindung von Beckhoff Hard- und Software an etablierte und bereits erlernte Softwareumgebungen
  • mehr Freiheitsgrade und Alternativen bei der Wahl der Komponenten für das Kundensystem
Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...