TF2400 | TwinCAT 3 HMI Audit TrailNeu

TF2400 | TwinCAT 3 HMI Audit Trail

TF2400 | TwinCAT 3 HMI Audit Trail

TF2400 | TwinCAT 3 HMI Audit Trail

TF2400 | TwinCAT 3 HMI Audit Trail

Die Erweiterung TF2400 TwinCAT 3 HMI Audit Trail ermöglicht eine sichere Aufzeichnung von Änderungen des HMI-Bedieners und von aufgetretenen Systemereignissen, damit sie chronologisch zurückverfolgt werden können. Die Einträge werden in einer Datenbank gespeichert und können als PDF-Report generiert oder in unterschiedlichen Formaten (JSON, HTML, CSV) exportiert werden. Elektronische Signaturen erlauben das erneute Authentifizieren eines Benutzers mit höheren Rechten. Das Produkt ermöglicht, Anwendungen nach den Vorgaben FDA 21 CFR Part 11, GAMP und GMP zu entwickeln.

Neben dem Generieren von PDF-Reporten und elektronischen Signaturen beinhaltet TF2400 außerdem 250 Audit-Trail-Symbole, welche über TF24x0 TwinCAT 3 HMI Audit Trail Symbols Pack erweitert werden können.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2024

Produktinformationen

Technische DatenTF2400
Benötigte LizenzTF2000
BetriebssystemWindows 10, Windows 11, TwinCAT/BSD
CPU-Architekturx86
Bestellangaben
TF2400-0v40TwinCAT 3 HMI Audit Trail, Plattform-Level 40 (Performance)
TF2400-0v50TwinCAT 3 HMI Audit Trail, Plattform-Level 50 (Performance Plus)
TF2400-0v60TwinCAT 3 HMI Audit Trail, Plattform-Level 60 (Mid Performance)
TF2400-0v70TwinCAT 3 HMI Audit Trail, Plattform-Level 70 (High Performance)
TF2400-0v80TwinCAT 3 HMI Audit Trail, Plattform-Level 80 (Very High Performance)
TF2400-0v81TwinCAT 3 HMI Audit Trail, Plattform-Level 81 (Very High Performance)
TF2400-0v82TwinCAT 3 HMI Audit Trail, Plattform-Level 82 (Very High Performance)
TF2400-0v83TwinCAT 3 HMI Audit Trail, Plattform-Level 83 (Very High Performance)
TF2400-0v84TwinCAT 3 HMI Audit Trail, Plattform-Level 84 (Very High Performance)
TF2400-0v90TwinCAT 3 HMI Audit Trail, Plattform-Level 90 (Other)
TF2400-0v91TwinCAT 3 HMI Audit Trail, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores)
TF2400-0v92TwinCAT 3 HMI Audit Trail, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores)
TF2400-0v93TwinCAT 3 HMI Audit Trail, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores)
TF2400-0v94TwinCAT 3 HMI Audit Trail, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores)

Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen