EP9320-0022 | EtherCAT Box, PROFINET RTNeu

EP9320-0022 | EtherCAT Box, PROFINET RT

EP9320-0022 | EtherCAT Box, PROFINET RT

EtherCAT-Signalausgang
Adresswahlschalter
Diag-Port
PROFINET RT
Statusanzeige Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
Stromversorgung-Einspeisung
Stromversorgung-Weiterleitung
1 | Tx+
2 | Rx+
3 | Rx-
4 | Tx-
1 | Tx+
2 | Rx+
3 | Tx-
4 | Rx-
Housing | Shield
1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GNDS
4 | GNDP
Draufsicht 
Steckerbelegung 
EP9320-0022 | EtherCAT Box, PROFINET RT

EP9320-0022 | EtherCAT Box, PROFINET RT

Die EtherCAT Box EP9320-0022 ist der Nachfolger der EP9300-0022. Sie verbindet PROFINET-RT-Netzwerke mit den EtherCAT-Box-Modulen (EPxxxx, ERxxxx oder EQxxxx) und setzt die Telegramme von PROFINET RT auf EtherCAT um. Eine Station besteht aus einer EP9320-0022 und einer beliebigen Anzahl von EtherCAT-Box-Modulen. Der Anschluss an PROFINET erfolgt über eine D-kodierte M12-Buchse (In/Out). Mit EtherCAT verfügt die PROFINET-RT-Box über ein unterlagertes, leistungsfähiges und ultraschnelles I/O-System mit einer großen Modulauswahl. Die EP9320-0022 unterstützt das PROFINET-Profil und fügt sich damit nahtlos in PROFINET-RT-Netzwerke ein.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2024

Produktinformationen

Technische DatenEP9320-0022
ProtokollPROFINET RT
Businterface2 x M12-Buchse, D-kodiert (switched)
Aufgabe im EtherCAT-SystemAnkopplung von digitalen und analogen Standard-EtherCAT-Box-Modulen an PROFINET-RT-Netzwerke
Anzahl EtherCAT-Box-Moduleabhängig von der Prozessdatengröße
Art/Anzahl Peripheriesignaleabhängig von der Prozessdatengröße
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Stromaufnahme aus US200 mA
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert
Übertragungsraten100 MBit/s
Konfigurationautomatisch
Potenzialtrennung500 V
Spannungsversorgung24 V DC (-15 %/+20 %)
Besondere Eigenschaftenschock- und schwingungsfest vergossen
Gewichtca. 320 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
Gehäusedaten16 x M8, 8 x M12
Abmessungen (B x H x T)60 mm x 126 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3; 2 x Befestigungs­löcher Ø4,5 mm für M4

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen