Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

EL/ED4xxx | EtherCAT-Klemmen, Analog-Ausgang

Die EtherCAT-Klemmen der Serien EL/ED4xxx, ES4xxx und ELX4xxx geben unterschiedliche analoge Signale aus. Unterstützt werden die in der Automatisierungsindustrie typischen Standardsignale mit den Pegeln 0 bis 10 V, ±10 V, 0 bis 20 mA und 4 bis 20 mA. EtherCAT-Klemmen mit Stromausgängen > 20 mA sind den Produktgruppen EL/ED2xxx und EL7xxx zugeordnet.

Beckhoff bietet im Produktportfolio der analogen EtherCAT-Ausgangsklemmen durch unterschiedliche Kanalzahlen und Auflösungen für jede Applikation das richtige Produkt. Für einige Einsatzbereiche stehen auch unterschiedliche Produktkategorien zur Verfügung. So sind die analogen Ausgangsklemmen der ELX4xxx-Serie speziell für explosionsgefährdete Umgebungsbereiche ausgelegt.

Distributed Clocks und XFC für Schnelligkeit und Präzision
Einige analoge EtherCAT-Klemmen basieren auf der XFC-Technologie (eXtreme Fast Control Technology), wodurch schnelle, deterministische Reaktionen realisiert werden können. Mit dieser Technologie sind schnelle I/O-Ansprechzeiten, Oversampling des Ausgangssignals und zeitlich präzise Signalausgabe, passend zu einem vorgegebenen Zeitstempel, mit einer Auflösung von 1 ns möglich. Über die EtherCAT-Distributed-Clocks, die in einigen der analogen EtherCAT-Klemmen EL/ED4xxx und ES4xxx implementiert sind, ist eine hochgenaue Synchronisierung aller Distributed-Clocks-fähigen Teilnehmer im Netzwerk mit einer Synchronisierungsgenauigkeit << 1 µs erreichbar.

Vorteile:

  • robuste und langzeitverfügbare Ausgabe von analogen Signalen
  • feine Skalierbarkeit von Kanaldichte und Funktionsumfang
  • umfangreiche Einstell- und Diagnosemöglichkeiten in den Klemmen über den EtherCAT-Bus
  • Distributed Clocks zur präzisen, zeitbasierten Signalausgabe und Synchronisierung des Netzwerks
  • optional kalibrierte Klemmen

Anwendungsgebiete:

  • Produktionsmaschinen
  • Test- und Prüfanlagen
  • Condition Monitoring
  • Energieerzeugungssysteme

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...