EL4xxx | Analog-Ausgang
EL4xxx | Analog-Ausgang |
||||
| 1-Kanal | 2-Kanal | 4-Kanal | 8-Kanal | |
| Signal | ||||
|
0…10 V Normsignal |
EL4001 12 Bit |
EL4002 12 Bit |
EL4004 12 Bit |
EL4008 12 Bit |
|
EL4102 16 Bit |
EL4104 16 Bit |
|||
| ±10 V |
EL4031 12 Bit |
EL4032 12 Bit |
EL4034 12 Bit |
EL4038 12 Bit |
|
EL4132 16 Bit |
EL4134 16 Bit |
|||
|
EL4732 16 Bit, Oversampling |
||||
|
0…20 mA Normsignal |
EL4011 12 Bit |
EL4012 12 Bit |
EL4014 12 Bit |
EL4018 12 Bit |
|
EL4112 16 Bit |
EL4114 16 Bit |
|||
|
EL4712 16 Bit, Oversampling |
||||
|
4…20 mA Normsignal |
EL4021 12 Bit |
EL4022 12 Bit |
EL4024 12 Bit |
EL4028 12 Bit |
|
EL4122 16 Bit |
EL4124 16 Bit |
|||
| ±10 V/±20 mA |
EL4072 16 Bit |
EL4074 16 Bit |
EL4078 16 Bit |
|
|
EL4172 Neu 16 Bit, 10 kSps |
EL4374 16 Bit, 1 kSps, 2 x Eingang, 2 x Ausgang |
|||
| ±10 mA |
EL4112-0010 16 Bit |
|||
| Ex i, 0/4…20 mA |
ELX4181 0/4…20 mA, single-ended, 16 Bit, HART |
ELX4154 0/4…20 mA, single-ended, 16 Bit |
||
|
ELX4184 Neu 4…20 mA, single-ended, 16 Bit, HART |
||||
Details zu einer möglichen steckbaren Verdrahtungsebene können den Gehäusedaten und Bestellangaben auf der Produktseite entnommen werden.