Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

EL/EDxxxx | EtherCAT-Klemmen, Multifunktion

Produktmanagerin Irina Koring stellt die neue Multifunktionsklemme vor.
Produktmanagerin Irina Koring stellt die neue Multifunktionsklemme vor.

Die Multifunktions-EtherCAT-Klemmen kombinieren verschiedene Ein- und Ausgänge auf einem Gerät, sodass ein optimaler Mix im Feld eingesetzt werden kann. Dabei stehen sowohl Kombinationen aus digitalen Ein- und Ausgängen, analogen Eingängen für Strom und Spannung als auch Klemmen die digitale und analoge Signale und Zählfunktionen in einem Gerät kombinieren zur Verfügung.

Vorteile:

  • Kombination von Ein- und Ausgängen ermöglicht kompakte Lösungen
  • feine Skalierbarkeit der Kanaldichte und des Funktionsumfangs
  • hohe Flexibilität durch freie Konfiguration

Anwendungsgebiete:

  • weites Anwendungsgebiet durch Vielzahl an integrierten Signalen
  • Anwendungen mit nur wenigen komplexen Signalen
Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...