ELM3002-0225 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±60 V…1200 V, 24 Bit, 50 kSps, galvanisch getrennt, 4-mm-Buchse, werkskalibriert

Die EtherCAT-Klemme ELM3002-0225 der Basisserie ist auf Hochvolt-Spannungsmessung an Batterien und Generatoren ausgelegt und unterstützt die Messbereiche ±60/360/600 und 1200 V. Der Messbereich wird im CoE ausgewählt, ebenso wie die anderen Einstellmöglichkeiten, z. B. die Filterparameter. Unabhängig von der Signalauslegung verfügen alle ELM-Module über die gleichen technologischen Eigenschaften, die ELM3002-0225 mit Oversampling bietet dabei eine maximale Samplingrate von 50.000 Samples je Sekunde. Die Klemme ist mit 4-mm-Laborbuchsen ausgestattet.

Je Gerät kann hier das individuelle Beckhoff Werkskalibrierzertifikat heruntergeladen werden. Durch den Beckhoff Service ist eine Rekalibrierung (ZS9001) möglich.

Über den Beckhoff Vertrieb, den Support oder messtechnik@beckhoff.de ist eine umfangreiche Dokumentation erhältlich.

Diese Messtechnikklemme aus der ELM3xxx-Serie ermöglicht eine effiziente Realisierung von systemintegrierten, komplexen Datenerfassungssystemen (DAQ) mit hohen Anforderungen an Messgenauigkeit und Zeitsynchronisation.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

SystemdatenELM300x
Spannungsmessung±1200/600/360/60 V
Technische DatenELM3002-0225
Anzahl Kanäle2
TechnikSpannungsmessung
Signaltypdifferentiell
Anschlusstechnik2-Leiter
Anschlussart4-mm-Laborstecker, Wartungsstecker 1-polig
Max. Samplingratemax. 20 µs/50 kSps (je Kanal, simultan)
Oversampling-Faktorn = 1…100 wählbar
Innenwiderstand> 10 MΩ typ.
Messfehler/Unsicherheit< ±200 ppm/typ. ±0,02 % in einigen Messbereichen, bezogen auf den jeweiligen Messbereichsendwert (DC), siehe Dokumentation
Temperaturkoeffizientbis zu < 50 ppm/K typ. in einigen Messbereichen, siehe Dokumentation
Kalibrierzertifikat (analog)werkskalibriert
Funktionsdiagnoseja
Distributed Clocksja, Genauigkeit << 1 µs
Auflösung24 Bit (inkl. Vorzeichen)
Messkategorie/Überspannungskategorie1000 V CAT II, 1000 V CAT III (in Vorbereitung), 600 V CAT IV (in Vorbereitung); nach EN61010-2-030
Potenzialtrennung | Kanal/Kanalverstärkte Isolierung, Prüfspannung 6 kV DC, Produktionstest
Potenzialtrennung | Kanal/Busverstärkte Isolierung, Prüfspannung 6 kV DC, Produktionstest
Potenzialtrennung | Kanal/SGNDverstärkte Isolierung, Prüfspannung 6 kV DC, Produktionstest
Stromaufnahme E-Bustyp. 460 mA
Gewichtca. 350 g
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
Thermische Verlustleistungtyp. 3 W
Besondere EigenschaftenExtendedRange 107 %, freie numerische Filter, TrueRMS, Integrator/Differenziator, nicht-lineares Scaling, PeakHold, werkskalibriert
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenELM-30-xpin
BauformMetallgehäuse mit Signal-LEDs
MaterialZinkdruckguss
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
Beschriftung–
Verdrahtungberührungsgeschützter 4-mm-Stecker (Laborstecker, Bananenstecker)
Anschlussquerschnitte*: 0,2…1,5 mm²,
f*: 0,2…1,5 mm²,
a*: 0,25…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG24…14,
f*: AWG24…14,
a*: AWG24…14
Abisolierlänge8…9 mm
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 100 mm x 95 mm

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Inhalte werden geladen ...

Material ComplianceELM3002-0225
REACH SVHCnein
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme7c-I: Blei enthaltende elektrische und elektronische Bauteile in Glas und Keramikwerkstoffen außer dielektrischer Keramik in Kondensatoren
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.