ZS1052-0610 | Stecker CANopen/DeviceNet®, IP67

Stecker CANopen/DeviceNet®, IP67, M12, gerade, Stift, schraub, 5-polig, A-kodiert

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS1052-0610
BaugrößeM12
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)5-polig
KodierungA‑kodiert
Strombelastbarkeit7,5 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-101)
Bemessungsspannung60 V (gemäß IEC 61076-2-101)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,6 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a)
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG16 (1,5 mm²)
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel4,0…8 mm

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

Abbildungen ähnlich
A157,0 mm
A2Ø 20,0 mm
Bestellangaben
ZS1052-0610Stecker CANopen/DeviceNet®, IP67, M12, gerade, Stift, schraub, 5-polig, A-kodiert
Material ComplianceZS1052-0610
CAS-Nr.7439-92-1
REACH SVHCBlei
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
SCIP-Nr.f3efefff-17de-42f1-8a25-6e0f1da3686b
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen