Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

ZS1090-1007 | Kupplung, feldkonfektionierbar, geschirmt

Feldkonfektionierbarer M8-Stecker für EtherCAT- und Feldbusleitungen.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS1090-1007
Schirmungja
BaugrößeM8
SteckerartKupplung
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungA‑kodiert
Strombelastbarkeit4 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-104)
Bemessungsspannung50 V AC/60 V DC (gemäß IEC 61076-2-104)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,4...0,5 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Anschlussart AdernSchraubanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG20 (0,5 mm²)
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel4,9…6,5 mm
MaterialMetall

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

Abbildungen ähnlich
A1~44,5 mm
A2Ø 14,0 mm
Bestellangaben
ZS1090-1007Stecker, feldkonfektionierbar, Ethernet/EtherCAT, M8, IP67, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert, 0,14…0,5 mm², Ø 4,9…6,5 mm, geschirmt
Material ComplianceZS1090-1007
CAS-Nr.7439-92-1
REACH SVHCBlei
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
SCIP-Nr.b6c14cca-7b25-4855-bfb6-204e75fa761c
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen